Onglet Save & Exit :
Ce tableau indique les options du menu Save & Exit :
|
Paramètre BIOS |
Description |
|---|---|
|
Save Changes and Exit |
Lorsque la configuration du système est terminée, sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications, quittez la configuration du BIOS et, au besoin, redémarrez l'ordinateur afin d'appliquer tous les paramètres de configuration du système. |
|
Discard Changes and Exit |
Sélectionnez cette option pour quitter la configuration sans appliquer de façon permanente les modifications effectuées dans la configuration du système. |
|
Save Changes and Reset |
Si vous sélectionnez cette option, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez les modifications apportées aux paramètres du BIOS, les nouveaux paramètres sont enregistrés dans la mémoire CMOS et le système redémarre. |
|
Discard Changes and Reset |
Sélectionnez cette option pour quitter la configuration du BIOS sans appliquer de façon permanente les modifications effectuées dans la configuration du système, et redémarrer l'ordinateur. |
|
Save Changes |
Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications apportées à la configuration du système sans quitter le menu de configuration du BIOS. |
|
Discard Changes |
Sélectionnez cette option pour annuler les modifications en cours et charger la configuration système précédente. |
|
Restore Defaults |
Sélectionnez cette option pour configurer automatiquement tous les paramètres de configuration du BIOS avec les valeurs par défaut optimales. Les valeurs par défaut optimales sont conçues pour optimiser les performances du système, mais il se peut qu'elles ne soient pas optimales pour certaines applications de l'ordinateur. Ne les utilisez pas si l'ordinateur des utilisateurs présente des problèmes de configuration système. |
|
Save User Defaults |
Lorsque la configuration du système est terminée, sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que valeurs par défaut de l'utilisateur sans quitter le menu de configuration du BIOS. |
|
Restore User Defaults |
Sélectionnez cette option pour restaurer les valeurs par défaut de l'utilisateur. |
|
Boot Override |
Sélectionne le périphérique à utiliser pour la fonction Boot Override. Optimized : oP1 : Slimtype DVD A DS8A9SH oP0 : ST500DM002-1BD142 Universal : oP5 : Slimtype DVD A DS8A9SH oP1 : WDC WD5003ABYX-01WERA1 Performance : oP1 : Slimtype DVD A DS8A9SH oUEFI : Built-in EFI shell oWDC WD1003FBYX-01Y7B1 |