Smart Fan Configuration

Introduction

La fonction Smart Fan Control règle automatiquement la vitesse du ventilateur, en l'accélérant lorsque l'UC est plus chaude pour la maintenir à une température constante sans le faire fonctionner constamment.

Cette opération consiste à régler une vitesse minimale et une vitesse maximale, ainsi qu'une température d'UC basse et haute. A la température basse, les ventilateurs fonctionnent à la vitesse minimale. La vitesse d'un ventilateur varie en fonction de la température du l'UC, jusqu'à atteindre la température haute de celle-ci.

Configuration du BIOS de l'unité Rack iPC Performance

Etape

Action

1

Pour ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur la touche Suppr ou F2 après l'initialisation de l'unité Rack iPC. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'un des éléments et appuyez sur <Entrée> pour valider l'opération ou accéder au sous-menu.

Pour assurer une configuration intelligente du ventilateur, utilisez le menu Advanced du BIOS :

G-SE-0032312.1.gif-high.gif

 

 

2

Faites défiler le menu Advanced jusqu'au paramètre H/W Monitor :

Sélectionnez Smart Fan Mode Configuration et appuyez sur Enter :

G-SE-0032313.1.gif-high.gif

 

 

Vous pouvez accéder aux options suivantes dans l'utilitaire de configuration du BIOS :

oCPU Fan

oSystem Front Fan

oSystem Rear Fan

3

Choisissez le ventilateur et sélectionnez Enable :

G-SE-0032315.1.gif-high.gif

 

 

4

Accédez aux paramètres du menu Advanced et sélectionnez Save and Exit.

Configuration du BIOS des unités Rack iPC Universal et Optimized

Etape

Action

1

Pour ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur la touche Suppr ou F2 après l'initialisation de l'unité Rack iPC. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'un des éléments et appuyez sur <Entrée> pour valider l'opération ou accéder au sous-menu.

2

Faites défiler le menu Advanced jusqu'au paramètre H/W Monitor :

G-SE-0032314.1.gif-high.gif

 

 

3

Faites défiler l'affichage jusqu'à :

oCPUFAN1 Mode Setting et réglez-le sur Enabled.

oSYSFAN1 Mode Setting et réglez-le sur Enabled.

4

Accédez aux paramètres du menu Advanced et sélectionnez Save and Exit.