Installation de cartes PCIe ou PCI

Présentation

Avant d'installer ou de retirer une carte PCIe ou PCI, arrêtez Windows® comme il se doit et débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.

oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation.

oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension.

oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée lors de l'utilisation de l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CA est conçue pour utiliser une entrée de 100 à 240 VCA.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Dimensions des cartes PCI

NOTE : Les cartes PCI ne peuvent pas dépasser les dimensions suivantes.

Longueur et hauteur standard des cartes PCI dans les unités Rack iPC Universal et Optimized :

oLongueur : 187 mm (7,36 po.)

oHauteur : 106,7 mm (4,2 po.)

Longueur maximum des cartes PCI :

G-SE-0031657.1.gif-high.gif

 

 

Longueur et hauteur standard des cartes PCI dans l'unité Rack iPC Performance :

oLongueur : 194 mm (7,63 po.)

oHauteur : 106,7 mm (4,2 po.)

Longueur maximum des cartes PCI :

G-SE-0031654.1.gif-high.gif

 

 

Dimensions des cartes PCIe

NOTE : les cartes PCIe ne peuvent pas dépasser les dimensions suivantes.

Longueur et hauteur standard des cartes PCI :

oLongueur : 174 mm (6,85 po.)

oHauteur : 106,7 mm (4,2 po.)

Installation des cartes PCIe ou PCI

AVIS

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

Avant d'entreprendre la dépose du cache de l'unité Magelis Industrial PC, prenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NOTE :

ocoupez toutes les alimentations avant de suivre cette procédure.

oIl est recommandé d'installer le pilote du logiciel avant le matériel dans votre système.

Etape

Action

1

Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité Rack iPC.

2

Touchez le boîtier ou la mise à la terre (pas l'alimentation) afin de vider la charge électrostatique éventuellement portée par votre corps.

3

Desserrez les 2 vis situées à l'arrière du panneau supérieur des unités Rack iPC Performance et Universal.

Desserrez les 5 vis situées à l'arrière et de chaque côté du panneau supérieur de l'unité Rack iPC Optimized.

4

Faites glisser le panneau supérieur de l'unité Rack iPC Optimized vers l'arrière, puis soulevez-le :

G-SE-0030844.1.gif-high.gif

 

 

Faites glisser le panneau supérieur des unités Rack iPC Performance et Universal vers l'arrière, puis soulevez-le :

G-SE-0032115.1.gif-high.gif

 

 

5

Insérez la carte PCIe/PCI dans le connecteur d’extension et fixez-la à l’aide de la vis du panneau. Mettez en place la carte PCIe ou PCI et connectez-la à votre bus PCIe ou PCI.

Installation d'une carte adaptatrice et d'une carte supplémentaire dans les unités Rack iPC Universal et Optimized :

G-SE-0032136.1.gif-high.gif

 

 

1   Installation d'une carte adaptatrice

2   Installation de cartes supplémentaires

6

Remettez en place le panneau supérieur et serrez les vis.

7

Raccordez le cordon d'alimentation à l'unité Rack iPC.

8

Remettez l'unité Rack iPC sous tension.

9

Le pilote installe automatiquement la carte de communication PCIe ou PCI.

10

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives au brochage et au câblage.

Caution_Color.gifATTENTION

ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES

oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier, un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage.

oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.