L'interface System Monitor permet la surveillance à distance et la connexion d'un bureau, des fonctionnalités qui facilitent l'accès à plusieurs clients via une console unique afin de gérer des équipements à distance. Elle reconnaît instantanément les équipements et permet de réaliser leur maintenance en temps réel. Elle propose également une fonctionnalité de mise à jour active qui améliore la stabilité et la fiabilité du système.
L'interface Remote Monitoring permet de surveiller l'état d'équipements distants, notamment la température des disques durs, l'intégrité des disques durs, la connexion réseau, la température des processeurs et du système, les tensions électriques du système, et la vitesse des ventilateurs du système et de l'UC. Les responsables peuvent effectuer un suivi régulier des équipements distants grâce aux alarmes électroniques et aux journaux.
En fonction de la configuration, en cas de dépassements des seuils, System Monitor ouvre un message contextuel, émet une alarme sonore et consigne une entrée dans le journal des événements Windows. Vous pouvez configurer un arrêt du système lorsqu'une alarme survient.
Configuration requise pour System Monitor
Configuration du système d'exploitation :
|
Système d'exploitation |
|---|
|
Windows XP |
|
Windows 7 |
Configuration logicielle requise :
|
Description |
Logiciel |
|---|---|
|
Structure |
Microsoft.NET Framework version 2.0 ou supérieure |
|
Pilote |
Software APP 2.0 API |
La console System Monitor joue le rôle de serveur pour les clients. Les équipements gérés sur la console System Monitor affichent leurs informations d'état et d'intégrité à partir des clients System Monitor. La console doit être accessible pour les clients via un réseau.
Pour démarrer la console System Monitor, cliquez sur le menu Démarrer de Windows > Tous les programmes > Schneider-Electric > System Monitor.
Cliquez sur les applications Remote Monitoring :
Voici une description de l'interface utilisateur générale de l'agent autonome System Monitor :
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
L'agent autonome System Monitor se lance automatiquement au démarrage du système. Si vous souhaitez indiquer l'adresse IP d'un nouveau serveur, ouvrez l'agent System Monitor en cliquant sur l'icône dans la barre d'outils :
|
|
2 |
Saisissez votre mot de passe d'authentification :
|
|
3 |
Saisissez l'adresse IP du serveur. Le serveur correspond à l'équipement sur lequel la console System Monitor est exécutée. Vous pouvez attribuer un nom à l'équipement pour le reconnaître facilement si votre configuration inclut plusieurs clients :
|
|
4 |
Cliquez sur Save & Connect pour connecter l'agent au serveur de la console System Monitor :
|
|
5 |
Si vous souhaitez accéder à la console Hardware Monitor, ouvrez l'agent System Monitor en cliquant sur l'icône dans la barre d'outils :
|