HSC_PARAMETER_TYPE : type des paramètres à extraire ou à définir sur HSC la variable

Description du type énuméré

Le type de données ENUM contient les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Description

HSC_PRESET

00 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset d'une fonction HSC intégrée utilisée en mode Mono-utilisation ou Large libre.

HSC_MODULO

01 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur Modulo d'une fonction HSC intégrée utilisée en mode Boucle modulo.

HSC_TIMEBASE

02 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur Timebase d'une fonction HSC utilisée en mode Comptage d'événements et Fréquencemètre.

HSC_THRESHOLD0

04 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction HSC en mode intégré.

HSC_THRESHOLD1

05 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction HSC en mode intégré.