Paramètres système

Introduction

Vous pouvez modifier les paramètres système alors que l'application utilisateur est encore ouverte.

Stylet

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Stylet.

3

Touchez le centre de la croix plusieurs fois pour terminer l'étalonnage de l'écran.

Modification de la date/de l'heure

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Date/heure.

3

Touchez l'un des champs Année, Mois ou Jour pour afficher un pavé numérique de saisie de données. Utilisez ce pavé numérique pour définir la date sélectionnée.

4

Touchez l'un des champs Heure, Minutes ou Secondes pour afficher un pavé numérique de saisie de données. Utilisez ce pavé numérique pour définir l'heure sélectionnée.

5

Dans l'onglet Fuseau horaire, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le fuseau horaire voulu.

6

Sélectionnez la case Régler automatiquement l'horloge pour l'heure d'été pour choisir le réglage automatique de l'horloge lors des changements d'heure.

7

Dans l'onglet DST, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le type d'heure d'été voulu :

oDate : la valeur DST est ajoutée ou soustraite à la date exacte choisie.

oRègle : la valeur DST est ajoutée ou soustraite un jour de la semaine spécifique dans le mois.

8

Touchez le champ Valeur pour afficher un clavier de saisie de données. Utilisez ce clavier pour définir la valeur de décalage d'heure d'été (minutes).

9

Touchez le bouton OK pour valider votre configuration ou configurer les paramètres d'heure d'été par Date ou par Règle.

Réglage d'heure d'été par date

Étape

Action

1

Suivez la procédure de Changement de date/heure jusqu'à l'étape 9.

2

Dans Ajout d'heure, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le mois voulu, puis touchez le champ correct pour afficher le clavier et définir le jour auquel vous souhaitez ajouter l'heure.

Dans @, touchez un des champs pour afficher le clavier et définir l'heure à laquelle l'heure doit être ajoutée.

3

Dans Soustraction d'heure, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le mois voulu, puis touchez le champ correct pour afficher le clavier et définir le jour auquel vous souhaitez soustraire l'heure.

Dans @, touchez un des champs pour afficher le clavier et définir l'heure à laquelle l'heure doit être soustraite.

Réglage d'heure d'été par règle

Etape

Action

1

Suivez la procédure de Changement de date/heure jusqu'à l'étape 9.

2

Dans Ajout d'heure, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le jour et le mois pour l'ajout d'heure.

Dans @, touchez un des champs pour afficher le clavier et définir l'heure à laquelle l'heure doit être ajoutée.

3

Dans Soustraction d'heure, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le jour et le mois pour la soustraction d'heure.

Dans @, touchez un des champs pour afficher le clavier et définir l'heure à laquelle l'heure doit être soustraite.

Forcer un redémarrage

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Redémarrer. Le message suivant apparaît : Etes-vous sûr de vouloir redémarrer le système d'exploitation ?.

3

Touchez le bouton Redémarrer pour redémarrer l'unité, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système.

Sélection d'une langue

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Langue.

3

Utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner la langue voulue pour :

oSystème,

oApplication utilisateur,

oLangue de clavier.

Les langues disponibles dans les paramètres de langue sont définies dans l'éditeur Vijeo Designer.

4

Touchez OK pour valider.

Affichage des Informations sur la version

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Info ver. , les informations de version apparaissent :

oVersion Vijeo Designer Run-time,

oVersion Vijeo Designer,

oNuméro de Build.

Affichage des statistiques mémoire

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Mémoire.

oLa DRAM décrit la quantité de mémoire actuellement utilisée par l'application.

oLa mémoire Flash indique la quantité de mémoire interne (mémoire flash) requise pour stocker les fichiers système runtime et l'application utilisateur.

Réglage de luminosité

Étape

Action

1

Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Système.

2

Touchez le bouton Luminosité.

3

Utilisez les flèches haut/bas pour régler la luminosité.

NOTE : Le fait de réduire la luminosité peut augmenter la durée de vie du rétroéclairage.