Les paramètres hors ligne ne peuvent pas être modifiés tant qu'une application utilisateur est en cours d'exécution.
Modification des paramètres réseau
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Réseau, le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système. |
4 |
Dans l'onglet IP statique, touchez un des champs Adresse IP, Masque de sous-réseau ou Passerelle par défaut ; sur le clavier numérique, entrez les paramètres voulus et validez en touchant le bouton Entrée. |
5 |
Dans l'onglet DHCP, touchez la case à cocher Activer DHCP pour obtenir les informations de configuration depuis le réseau. Ceci réduit la charge de travail d'administration, en permettant d'ajouter des équipements au réseau avec peu ou pas d'intervention manuelle. |
6 |
Dans l'onglet MAC/DNS : oTouchez la case Obtenir les paramètres DNS pour traduire les noms en adresses IP. oTouchez l'un des champs Adresse IP ; sur le clavier numérique, entrez l'adresse IP voulue et validez par le bouton Entrée. |
7 |
Dans l'onglet IP statique, touchez le bouton Ok pour valider. |
Modification des paramètres du buzzer
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Buzzer ; le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système. |
4 |
Sélectionnez le mode buzzer souhaité. Le réglage d'usine est A l'appui de l'objet tactile. oAucun : permet de désactiver le buzzer. oA l'appui de l'objet tactile : le buzzer sonne uniquement si l'utilisateur appuie sur un objet. |
Modification du contrôle du rétroéclairage
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Rétroéclairage ; le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système. |
4 |
Dans la commande Rétroéclairage, définissez le fonctionnement du rétroéclairage. oAttendre : Pour augmenter la durée de vie du rétroéclairage, vous pouvez configurer l'unité de sorte qu'elle désactive le rétroéclairage lorsque l'écran est inactif (au repos) pendant une durée définie. (Le terme «repos» signifie que l'utilisateur n'a pas appuyé sur l'écran). Le réglage d'usine est OFF. oActiver zone tactile en cas de rétroéclairage défectueux : Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver l'écran tactile en cas de dysfonctionnement du rétroéclairage. Quand cette fonction n'est pas activée, en cas de dysfonctionnement du rétroéclairage, les entrées tactiles sont ignorées pour éviter des erreurs de fonctionnement détectées. Le réglage d'usine est OFF. |
5 |
Pour éteindre le rétroéclairage automatiquement après une période définie, sélectionnez la case à cocher Attendre, puis définissez le temps d'inactivité. |
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Auto-test ; le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système. |
4 |
Dans le contrôle Autotest, touchez : oSéquence de caractères : vérifie les caractères dans chaque jeu de polices disponible sur l'unité. Utilisez ce test lorsque les caractères (généralement les caractères à 2 octets) ne s'affichent pas correctement. Ok apparaît s'il n'y a pas d'erreur détectée. NG apparaît s'il y a une erreur détectée. oSéquence d'affichage : pour tester votre écran LCD avec certaines séquences graphiques de test. oEcran tactile : teste les cellules de l'écran tactile. Chaque cellule est mise en surbrillance lorsqu'elle est sélectionnée pendant le test. oCOM 1 : pour tester le connecteur du port COM 1. Ok apparaît s'il n'y a pas d'erreur détectée. NG apparaît si une erreur est détectée. oMémoire vidéo : pour tester la mémoire matérielle |
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Gestionnaire E/S ; le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Système. |
4 |
Dans le contrôle Gestionnaire E/S, touchez le bouton Config pilote. |
5 |
Dans le contrôle Config pilote : Sélectionner pilote : touchez la flèche haut/bas pour sélectionner le pilote voulu. |
6 |
Définissez les paramètres du pilote sélectionné. |
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans le menu Paramètres, touchez l'onglet Hors ligne. |
2 |
Touchez le bouton Gestionnaire E/S ; le message suivant apparaît : Le travail sur les paramètres hors ligne arrêtera l'application utilisateur et l'exécution. Continuer ? |
3 |
Touchez le bouton OK pour redémarrer le système, ou le bouton Annuler pour revenir au menu Paramètres. |
4 |
Dans le contrôle Gestionnaire E/S, touchez le bouton Config équipement. |
5 |
Dans le contrôle Config équipement : Sélectionner équipement : touchez la flèche haut/bas pour sélectionner l'équipement voulu. |
6 |
Définissez les paramètres de l'équipement sélectionné. |