Le port de liaison série est utilisé pour communiquer avec les équipements via RS-232 ou RS-485.
NOTE : Vijeo Designer comprend plusieurs protocoles série également pris en charge qui peuvent être utilisés indépendamment de SoMachine si le port COM1 n'est pas utilisé au sein de SoMachine.
Ce port série isolé permet au composant contrôleur HMISCU de communiquer avec 2 protocoles :
SoMachine pour la liaison avec un équipement compatible SoMachine (routage ou accès aux variables)
Modbus pour répondre aux besoins des architectures maître/esclave avec des équipements Schneider Electric ou tiers
NOTE : En général, évitez de connecter plusieurs instances de SoMachine au même contrôleur simultanément via la ligne série, le port Ethernet et/ou le port USB. Il est possible que des conflits surviennent entre les actions exécutées par plusieurs instances de SoMachine, telles que des modifications de programme, de configuration ou de données, ou encore des commandes de contrôle vers le contrôleur ou son application. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de programmation du contrôleur.
NOTE : Si l'utilisateur choisit d'utiliser des protocoles série Vijeo Designer, il doit supprimer tous les noeuds (Modbus/SoMachineNetwork) sous le noeud COM1 dans son projet d'éditeur SoMachine.
La figure ci-après montre l'emplacement du port série RJ45 sur le module arrière :
Ne confondez pas le port série RJ45 avec le connecteur Ethernet RJ45.
Caractéristiques du connecteur RS-232C
Caractéristique |
Description |
|
---|---|---|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
Isolement |
Non isolé |
|
Débits en bauds |
9600, 19200, 38400, 57600, 115 200 bps |
|
Protocole pris en charge |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
Câble |
Type |
Blindé |
Longueur maximum |
15 m (49 pi) |
|
Alimentation 5 Vcc pour RS-485 |
Non |
NOTE : Le débit maximum du port de liaison série dépend du protocole utilisé.
Caractéristiques du connecteur RS-485
Caractéristique |
Description |
|
---|---|---|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
Isolation |
Non isolé |
|
Débits en bauds |
9600, 19200, 38400, 57600, 115 200 bps |
|
Protocole pris en charge |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
Câble |
Type |
Blindé |
Longueur maximum |
200 m (656 pi) |
|
Polarisation |
Configuration via le logiciel pour connexion lorsque le noeud est configuré en tant que maître. Résistances 560 Ω ou 5,11 kΩ facultatives. |
|
Alimentation 5 Vcc pour RS-485 |
Non |
La figure suivante illustre les broches du connecteur RJ45 :
Le tableau ci-après décrit l'affectation des broches du connecteur RJ45 :
Broche |
Description |
||
---|---|---|---|
1 |
RxD |
N.C. |
Données reçues (RS-232C) |
2 |
TxD |
N.C. |
Données émises (RS-232C) |
3 |
N.C. |
N.C. |
Non connecté |
4 |
N.C. |
D1 |
Données différentielles (RS-485) |
5 |
N.C. |
D0 |
Données différentielles (RS-485) |
6 |
RTS |
RTS |
Prêt à envoyer |
7 |
N.C. |
N.C. |
Non connecté |
8 |
GND |
GND |
Masse du signal |
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |