Entrées analogiques et sorties analogiques
Le module arrière est équipé de :
o2 entrées analogiques de température (16 bits) configurables
o2 entrées analogiques (13 bits) configurables
o2 sorties analogiques (12 bits) configurables
|
RISQUE D'INCENDIE |
N'utilisez que les sections de fil appropriées à la capacité de courant des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Il existe différents points de connexion pour chaque type de signal analogique.
Comme courant et tension nécessitent des valeurs de réglage différentes, vous devez également configurer le type de signal d'entrée ou de sortie désiré :
oSignal de tension -10 à 10 Vcc (par défaut)
oSignal de tension 0 à 10 Vcc
oSignal d'intensité allant de 0 à 20 mA.
oSignal d'intensité allant de 4 à 20 mA.
Les valeurs de mesure de température sont converties en valeurs numériques que le contrôleur peut traiter. Pour ces mesures, le module arrière de température renvoie la valeur mesurée par pas de 0,1 ℃ (0,18 °F).
Le tableau suivant indique les caractéristiques analogiques :
Nombre et type des voies |
Résolution du convertisseur numérique |
Tension/Intensité |
---|---|---|
2 entrées |
12 bits + signe 12 bits |
-10 à 10 Vcc (valeur numérique -4096 à 4095) 0 à 10 Vcc (valeur numérique 0 à 8192) 0 à 20 mA (valeur numérique 0 à 8192) 4 à 20 mA (valeur numérique 0 à 8192) |
2 entrées |
16 bits |
RTD (Résistance détectrice de température) : PT100/1000/NI100/1000 Thermocouple : J, K, R, B, S, T, E, N |
2 sorties |
12 bits |
-10 à 10 Vcc (valeur numérique -2048 à 2047) 0 à 10 Vcc (valeur numérique 0 à 4095) 0 à 20 mA (valeur numérique 0 à 4095) 4 à 20 mA (valeur numérique 0 à 4095) |
La figure suivante illustre le câblage des entrées et sorties analogiques du module arrière :
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'ÉQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1. oSéparez les câbles de communication et d'E/S des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1. oSéparez l'acheminement des câbles de communication et d'E/S de celui des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |