Numéro de référence |
Description |
---|---|
XBTZ9780 (2,5 m/8,2 pi) XBTZ9782(10 m/32.8 pi) |
Relie COM1 à l'automate Premium, Micro ou Twido. |
XBTZ9980 (2,5 m/8,2 pi) XBTZ9982(10 m/32.8 pi) |
Connexion entre COM1 et Modicon M238, M258 ou M340 |
VW3A8306 |
Connexion entre COM1 et boîtier de dérivation TSXSCA62 |
VW3A8306R10 |
Connexion entre COM1 et variateurs ATV, concentrateur LU9GC3 ou boîtiers de dérivation de bus de terrain TWDXCAT3RJ ou TWDXCAISO |
XBTZG939 + XBTZ988 ou XBTZ9715 |
Relie le port COM1 au module Advantys STB |
XBTZG939 |
Adaptateur de câble COM1, RJ45 |
XBTZ968 XBTZ9680 XBTZ9681 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ à l'automate Premium, Micro ou Twido |
XBTZ9710 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ à l'automate Quantum |
XBTZ9711 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ à l'automate Momentum |
XBTZ908 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ au boîtier de dérivation TSXSCA62 |
XBTZ938 |
Connexion du port COM1 avec adaptateur XBTZ à des variateurs ATV, un concentrateur LU9GC3 ou des boîtiers de dérivation de bus de terrain TWDXCAT3RJ ou TWDXCAISO |
XBTZ918 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ au module Premium SCY |
XBTZ988 |
Relie le port COM1 avec l'adaptateur XBTZ au module Advantys STB |
XBTZ9733 |
Relie COM1 à l'automate Rockwell DF1 Logix. |
XBTZ9734 |
Relie COM1 à l'automate Rockwell DH485 Logix. |
XBTZ980 ou HMIZ950 (sans adaptateur) |
Connexion du port COM1 avec adaptateur XBT Z à une UC de contrôleur Mitsubishi série FX |
XBTZ9743 |
Connexion entre COM1 et contrôleur Omron série Sysmac Link |
XBTZ9730 XBTZ9731 |
Connexion entre COM1 avec adaptateur XBT Z et contrôleur Rockwell DF1 |
XBTZ9732 |
Connexion entre COM1 avec adaptateur XBT Z et contrôleur Rockwell DH485 |
XBTZ9740 |
Connexion entre COM1 avec adaptateur XBT Z et contrôleur Omron série Sysmac Link |
Nom |
Numéro de référence |
Description |
---|---|---|
Câble d'extension USB |
XBTZGUSB |
Prolongation d'une interface hôte USB Type A dans une armoire étanche |
HMIZSUBB |
Prolongation d'une interface hôte USB mini B dans une armoire étanche |
|
Câble de conversion USB |
HMIZURS |
Conversion d'une interface hôte USB Type A en RS-232 |
Câble de transfert de données USB |
XBTZG935 |
Connexion du panneau à un PC pour le transfert des données affichées et des programmes utilisateur |
BMXXCAUSBH018 |
Connexion entre USB Mini-B et le port USB d'un PC |
Nom |
Description |
---|---|
Vijeo Designer (version 6.1 SP3 ou ultérieure) |
Logiciel installé sur un PC pour créer des données de projet IHM |
SoMachine |
Logiciel utilisé pour créer des données de projet de l'unité IHM. Il est installé sur un PC. |
Nom |
Numéro de référence |
Description |
---|---|---|
Support USB STD A |
HMIZSCPL2 |
Se fixe sur une interface USB et évite que le câble USB ne se débranche. |
Support USB mini B |
HMIZSCPL4 |
Se fixe sur une interface USB et évite que le câble USB ne se débranche. |
Connecteur d'alimentation |
XBTZGPWS1 |
Jeu de 5 connecteurs d'alimentation |
Protection |
HMIZS61 |
Jeu de 5 protections d'écran pour le module d'affichage petit format (3,5 pouces) |
HMIZSU62 |
Jeu de 5 protections d'écran pour le module d'affichage grand format (5,7 pouces) |
|
Kit d'accessoires |
HMIZSUKIT |
Contenu du kit d'accessoires pour HMISCU : oSupport de câble USB standard type A oSupport de câble USB mini B oTé antirotation o2 adaptateurs de panneau |
Clé de serrage |
ZB5AZ905 |
Clé pour l'écrou de fixation de tête |
Ecrou de montage de tête |
ZB5AZ901 |
Jeu de 10 écrous de 22 mm (0,86 po) de diamètre |
Nom |
Numéro de référence |
Description |
---|---|---|
Connecteur de câble recommandé |
TSXCANKCDF180T |
Connecteur droit avec sélecteur de contact |
TSXCANKCDF90T TSXCANKCDF90TP |
Connecteur à angle droit avec sélecteur de contact |
|
Câble de transfert recommandé |
TSXCANCA50 TSXCANCA00 |
Câble pour CANopen (IEC60332-1) 50 m/100 m (164,04 pi/328,08 pi). |
TSXCANCB50 TSXCANCB100 |
Câble homologué UL pour CANopen (IEC60332-2) 50 m/100 m (164,04 pi/328,08 pi). |
|
Câbles à cordon préassemblé - 2 connecteurs femelles SUB-D9 |
TSXCANCADD03 |
0,3 m (0,98 pi.) |
TSXCANCADD1 |
1 m (3,28 pi.) |
|
TSXCANCADD3 |
3 m (9,84 pi.) |
|
TSCANCADD5 |
5 m (16,40 pi.) |
|
Câbles à cordon préassemblé - 1 connecteur SUB-D9 et 1 connecteur RJ45 |
TSXCANCBDD03 |
0,3 m (0,98 pi.) |
TSXCANCBDD1 |
1 m (3,28 pi.) |
|
TSXCANCBDD3 |
3 m (9,84 pi.) |
|
TSXCANCBDD5 |
5 m (16,40 pi.) |