Câble de transfert de données USB - Installation du pilote USB

Informations importantes

Respectez les instructions suivantes pour éviter d'endommager le connecteur du câble ou l'unité :

oNe connectez pas le câble de transfert de données USB avant que le guide d'instructions ne vous recommande de le faire.

oInsérez le connecteur à l'angle correct pour la connexion du câble de transfert de données USB au PC ou à l'unité.

oSaisissez le connecteur et non pas le câble lui-même pour débrancher le câble.

oUtilisez le port défini au moment de l'installation. Si le câble est débranché du port désigné pendant l'installation et connecté à un port différent, le système d'exploitation du PC ne reconnaîtra pas le nouveau port.

oSi l'installation ne se déroule pas correctement, redémarrez le PC et quittez toutes les applications résidentes avant de réinstaller le logiciel.

NOTE : Vijeo Designer doit être installé avant le pilote USB.

Procédure d'installation

Etape

Action

1

Insérez le CD-ROM d'installation de Vijeo Designer dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre d'installation de Vijeo Designer s'ouvre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le menu Start de Windows, cliquez sur Run et entrez la commande x:\install.exe (en remplaçant x par le nom de votre lecteur de CD-ROM).

2

Dans le menu Installer, sélectionnez Pilote USB.

3

Choisissez le pilote à installer à partir de la fenêtre qui s'affiche. Pour le câble USB, sélectionnez Install USB driver for....

4

Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous informer que l'installation du pilote a réussi.

5

Branchez le câble USB sur l'ordinateur. Windows détecte automatiquement le câble et indique que le périphérique est désormais prêt à fonctionner.

Vérifications après l'installation

Etape

Action

1

Sur la machine cible, vérifiez que le câble USB est connecté physiquement au port USB.

2

Sur le PC, vérifiez que le câble USB est connecté physiquement au port USB.

3

Sur le bureau, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur Poste de travail puis sélectionnez Propriétés.

4

Dans la boîte de dialogue Propriétés système, sélectionnez l'onglet Matériel, puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

5

Dans le Gestionnaire de périphériques, le câble de liaison USB est indiqué sous le contrôleur USB.

Dépannage

 

Problème/symptome détecté

Résolution

Le câble USB n'est pas reconnu.

Branchez le câble correctement ou redémarrez votre PC. Par ailleurs, lorsque vous branchez un concentrateur USB, branchez-le directement au port USB de votre PC.

Surintensité détectée.

Le Plug and Play ne fonctionne pas correctement.

Vous ne parvenez pas à utiliser votre câble USB après l'avoir branché sur un concentrateur USB.

L'alimentation provenant du concentrateur est peut-être insuffisante. Vérifiez que le concentrateur est auto-alimenté.

Branchez le câble directement sur le port USB du PC.

Après installation, un point d’interrogation ? apparaît lorsque vous essayez de confirmer l'état du câble par le Gestionnaire de périphériques.

Le pilote n'est pas installé correctement. Désinstallez-le et recommencez son installation.

Désinstallation du pilote USB

Etape

Action

1

Cliquez sur l’icône de périphérique USB Stop USB link cable dans la barre des tâches de Windows, puis cliquez sur Stop USB link cable (BMXXCAUSBH018) sous Windows 2000 ou sur Safely remove USB link cable (BMXXCAUSBH018) sous Windows XP.

2

Lorsque le message Le matériel peut être retiré en toute sécurité apparaît, retirez le câble de transfert USB.

3

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.