Vous pouvez monter le contrôleur et ses modules d'extension sur un rail DIN. Il est possible de fixer un rail DIN sur une surface de montage lisse, de le suspendre à un rack EIA ou dans une armoire NEMA
Le rail DIN mesure 35 mm (1,38 po.) de haut et 15 mm (0,59 po.) de profondeur, comme indiqué ci-dessous :
Profondeur du rail |
Référence catalogue |
---|---|
15 mm (0,59 po.) |
AM1DE200 |
AM1ED200 |
|
8 mm (0,31 po.) |
AM1DP200 |