Règles et recommandations de câblage
|
|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL |
|
Avant de procéder au câblage, veillez à extraire les borniers des équipements. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Tournevis requis pour câbler les borniers
Type recommandé : 1891348-1 (Tyco Electronics AMP)
Si vous utilisez un tournevis d'un autre fabricant, vérifiez qu'il présente les caractéristiques suivantes :
oprofondeur de la pointe : 1,5 mm (0,06 po.)
ohauteur de la pointe : 2,4 mm (0,09 po.)
La forme de la pointe doit être de type DIN5264A et être conforme à la norme DN EN60900.
Par ailleurs, la pointe du tournevis doit être aussi fine qu'indiqué pour s'insérer dans l'étroite fente du bornier :
Les borniers sont de type pince à ressort.
Observez la procédure suivante pour connecter les câbles aux borniers :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Introduisez le tournevis dans l'orifice carré. L'orifice rond du fil est dégagé. |
|
2 |
Maintenez le tournevis et faites passer le fil dans l'orifice rond. |
|
3 |
Retirez le tournevis de l'orifice carré. L'orifice rond se referme et le fil est correctement mis en place. |
NOTE : Pour retirer le câble, insérez le tournevis dans l'orifice carré. Quand la pince à ressort libère l'orifice circulaire, tirez sur le câble pour l'extraire.
(1) Câble de 0,20 à 0,81 mm2 (24 à 18 AWG), avec extrémité torsadée. Les types de fils à utiliser sont UL1015 et UL1007.
(2) Dénudez 7,0 mm de la gaine du fil. Dénudez uniquement la longueur de gaine nécessaire. Si vous en dénudez trop, les extrémités risquent d'entrer en court-circuit l'une avec l'autre ou avec les bornes, ce qui peut créer un court-circuit électrique. Si la gaine n'est pas suffisamment dénudée, le contact entre le fil et la borne risque d'être trop faible.
Introduisez chaque file entièrement dans l'ouverture prévue à cet effet. S'il est introduit de manière incorrecte, cela risque d'entraîner une perte d'alimentation de l'unité ou un court-circuit, avec les filaments du câble ou avec les bornes, ou encore une surchauffe du câble et de la borne.
(3) Ne faites pas pivoter la pointe du tournevis à l'intérieur de l'orifice carré. Vous risqueriez d'endommager l'équipement.
|
|
|
EQUIPEMENT INOPERANT EN RAISON DE PRATIQUES DE CABLAGE INCORRECTES |
|
oN'utilisez que les sections de fil recommandées pour les voies d'E/S et les alimentations. oPréparez les câbles et établissez les connexions conformément aux instructions fournies dans cette documentation. oNe raccordez pas plusieurs câbles à un connecteur de bornier. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |