La fonction d'E/S intégrée permet de configurer les entrées du contrôleur.
Le tableau suivant décrit les entrées numériques des contrôleurs :
Référence |
Entrée numérique |
Sortie numérique |
---|---|---|
HMISCU6A5 |
14 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
8 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
HMISCU8A5 |
||
HMISAC |
||
HMISCU6B5 |
6 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
6 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
HMISCU8B5 |
||
HMI SBC |
||
1 Les sorties rapides peuvent être utilisées comme sorties normales ou comme sorties rapides pour les fonctions PTO (Pulse Train Output) et PWM (Pulse Width Modulation), ou comme sorties réflexes pour les compteurs rapides (HSC). |
Accès à la fenêtre de configuration des E/S
Etape |
Description |
---|---|
1 |
Cliquez sur HMISCUxx5 > Fonctions intégrées > E/S dans l'arborescence Equipements. |
2 |
Cliquez sur l'onglet Configuration des E/S. |
Cette fenêtre permet de configurer les entrées numériques intégrées :
NOTE : Les paramètres grisés ne sont pas disponibles.
NOTE : Pour plus d'informations dans l'onglet Mappage E/S, consultez l'aide en ligne de CoDeSys dans SoMachine.
Quand vous cliquez sur le bouton Résumé E/S, la fenêtre Résumé E/S apparaît. Celle-ci vous permet de vérifier le mappage d'E/S configuré.
Pour chaque entrée numérique, vous pouvez configurer les paramètres suivants :
Paramètre |
Valeur |
Description |
Contrainte |
---|---|---|---|
Filtrer |
Non* 3 ms 12 ms |
Réduit l'effet du bruit sur une entrée du contrôleur. |
Disponible si Mémorisation et Evénement sont désactivés. Dans les autres cas, ce paramètre est désactivé et sa valeur est Non. |
Mémorisation |
Non* Oui |
Permet l'acquisition et l'enregistrement des impulsions entrantes dont l'amplitude est inférieure au temps de scrutation du contrôleur. |
Ce paramètre n'est disponible que pour les entrées rapides FI0 et FI1. Disponible si Démarrer/Arrêter est désactivé. |
Evénement |
Non* Front montant Front descendant Deux fronts |
Détection d'événements aux fin de déclencher une tâche externe. |
Ce paramètre n'est disponible que pour les entrées rapides FI0 et FI1. Disponible si Mémorisation et Démarrer/Arrêter sont tous les deux désactivés. |
Filtre de rebond |
4 µs* 40 µs |
Réduit l'effet du rebond sur une entrée du contrôleur. |
Disponible si Mémorisation est activé ou si Evénement est activé. Dans les autres cas, ce paramètre est désactivé et sa valeur est 4 µs. |
Démarrer/Arrêter |
Non* Oui |
L'entrée Démarrer/Arrêter permet de démarrer ou d'arrêter un programme sur l'automate. |
N'importe quelle entrée, mais une seule, peut être configurée comme Démarrer/Arrêter. |
* valeur par défaut du paramètre |
NOTE : Un paramètre n'est pas disponible si le champ de sélection correspondant s'affiche en couleur grise.
Ce tableau présente les différents états :
Etats d'entrée |
Résultat |
---|---|
Etat 0 |
Arrête le contrôleur et ignore les commandes Run externes. |
Un front montant |
A partir de l'état STOPPED, démarre une application dans l'état RUNNING. |
Etat 1 |
L'application peut être contrôlée par : oSoMachine (Run/Stop) ol'application (commande du contrôleur), ola commande de réseau (commande Run/Stop). |
NOTE : l'entrée Run/Stop est gérée même si l'option Mettre à jour E/S en mode Stop n'est pas sélectionnée dans l'éditeur d'équipement de contrôleur (onglet Réglages de l'API).
Les entrées attribuées aux fonctions expertes configurées ne peuvent pas être configurées en tant que Run/Stop.
Pour plus de détails sur les états de contrôleur et les transitions entre états, reportez-vous au Schéma d'état de contrôleur.
|
DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE OU DU PROCESSUS |
oVérifiez l'état de sécurité de l'environnement de votre machine ou de votre processus avant de mettre l'entrée Run/Stop sous tension. oUtilisez l'entrée Run/Stop pour éviter tout démarrage intempestif à distance. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |