Fonction intégrée d'E/S analogiques

Présentation

Les contrôleurs HMISCUxB5 intègrent les E/S analogiques suivantes :

o2 entrées analogiques

o2 sorties analogiques

Pour plus d'informations techniques sur les E/S intégrées, reportez-vous au Guide de référence du matériel.

Accès à la fenêtre de configuration des E/S analogiques

Etape

Description

1

Cliquez sur HMISCUxx5 > Fonctions intégrées > Analogique.

2

Sélectionnez l'onglet Configuration des E/S.

Fenêtre Configuration d'E/S analogiques

Cette fenêtre permet de configurer des E/S analogiques :

G-SE-0022895.3.gif-high.gif

 

 

NOTE : Un paramètre n'est pas disponible si le champ de sélection correspondant s'affiche en couleur grise.

NOTE : Les E/S analogiques intégrées sont toujours physiquement mises à jour par la tâche MAST.

Onglet Configuration d'E/S

Pour configurer le HMI SCU, sélectionnez l'onglet Configuration d'E/S.

Ce tableau décrit la configuration des paramètres analogiques :

Paramètre

Valeur

Description

Contrainte

Type

Non utilisé *

– 10 à 10 V

0 à 10 V

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Mode de plage

Portée

Normal *

Personnalisé

Unité

Disponible si la valeur Type est définie.

Minimum

Normal

Entrée analogique

– 10 à 10 V : – 8192

0 à 10 V : 0

0 à 20 mA : 0

4 à 20 mA : 0

Valeur minimale

Non configurable.

Normal

Sortie analogique

– 10 à 10 V : – 2048

0 à 10 V : 0

0 à 20 mA : 0

4 à 20 mA : 0

Non configurable.

Personnalisé

E/S analogiques

– 10 à 10 V : – 32768

0 à 10 V : – 32768

0 à 20 mA : – 32768

4 à 20 mA : – 32768

Inférieur au maximum configuré. Le minimum configuré doit être inférieur au maximum configuré.

Maximum

Normal

Entrée analogique

– 10 à 10 V : 8191

0 à 10 V : 16383

0 à 20 mA : 16383

4 à 20 mA : 16383

Valeur maximale

Non configurable.

Normal

Sortie analogique

– 10 à 10 V : 2047

0 à 10 V : 4095

0 à 20 mA : 4095

4 à 20 mA : 4095

Non configurable.

Personnalisé

E/S analogiques

– 10 à 10 V : 32767

0 à 10 V : 32767

0 à 20 mA : 32767

4 à 20 mA : 32767

Valeur supérieure au minimum configuré. Le maximum configuré doit être supérieur au minimum configuré.

*   valeur par défaut du paramètre

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans SoMachine, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Taux de conversion CAN

La conversion analogique vers numérique pour l'acquisition des données s'effectue au moyen du matériel du convertisseur. Les E/S analogiques qui sont configurées sont converties toutes les 2 ms.

Onglet Mappage E/S

Des variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S analogiques. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

L'illustration suivante montre l'onglet Mappage d'E/S analogiques :

G-SE-0027321.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-après décrit la configuration du mappage d'E/S :

Variable

Voie

Type

Valeur par défaut

Description

Entrées

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

Valeur actuelle de l'entrée 1

Sorties

QW0

INT

Valeur actuelle de la sortie 0

QW1

Valeur actuelle de la sortie 1