Configuration de l'adresse IP

Introduction

La configuration d'une connexion Ethernet et d'une adresse IP avec les contrôleurs IHM s'effectue via Vijeo Designer Inspecteur de propriétés > Télécharger > Ethernet.

Vijeo Designer propose deux méthodes pour attribuer une adresse IP au contrôleur :

oserveur DHCP

oAdresse IP fixe

Les paramètres de configuration Ethernet sont appliqués après téléchargement de l'application IHM.

Pour plus d'informations sur la configuration de la connexion Ethernet entre l'ordinateur et le contrôleur HMI SCU, consultez l'aide en ligne de Vijeo Designer.

NOTE : Si les modes d'adressage ci-dessus ne sont pas opérationnels, le contrôleur HMI SCU démarre avec une adresse IP par défaut calculée à partir de son adresse MAC.

Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT

oVérifiez qu'un seul contrôleur maître est configuré sur le réseau ou la liaison distante.

oVérifiez que chaque équipement a une adresse unique.

oDemandez votre adresse IP auprès de l'administrateur système.

oVérifiez que l'adresse IP de l'équipement est unique avant de mettre le système en service.

oN'attribuez pas la même adresse IP à d'autres équipements du réseau.

oAprès avoir cloné une application incluant des communications Ethernet, mettez à jour l'adresse IP pour qu'elle soit unique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Assurez-vous que votre administrateur système gère toutes les adresses IP attribuées sur le réseau et le sous-réseau, et informez-le de toutes les modifications apportées à la configuration.

Adresse IP par défaut

L'adresse IP par défaut est fondée sur l'adresse MAC de l'équipement. Les deux premiers octets sont 10 et 10. Les deux derniers octets sont les deux derniers octets de l'adresse MAC de l'équipement.

Le masque de sous-réseau par défaut est 255.0.0.0.

NOTE : Une adresse MAC utilise un format hexadécimal, tandis qu'une adresse IP utilise un format décimal. Convertissez l'adresse MAC au format décimal.

Exemple : si l'adresse MAC est 00.80.F4.01.80.F2, l'adresse IP par défaut est 10.10.128.242.