Pour ouvrir l'éditeur d'équipement, double-cliquez sur HMISCUxx5 dans l'arborescence Equipements :
Onglet |
Description |
Restriction |
---|---|---|
Gère la connexion entre l'ordinateur et le contrôleur : oPermet de localiser un contrôleur sur un réseau. oRépertorie les contrôleurs disponibles, de sorte que vous puissiez vous connecter au contrôleur sélectionné et gérer l'application qu'il contient. oPermet d'identifier physiquement le contrôleur dans l'éditeur d'appareil. oPermet de modifier les paramètres de communication du contrôleur. |
En mode Connecté uniquement |
|
Applications |
Affiche l'application en cours d'exécution sur le contrôleur et permet de supprimer l'application du contrôleur. |
En mode Connecté uniquement |
Configuration des éléments suivants : onom de l'application ocomportement des E/S à l'arrêt ooptions de cycle de bus. |
– |
|
Relevé des tâches |
Répertorie les E/S et leurs attributions aux tâches. |
Après compilation uniquement |
État |
Affiche des messages d'état et de diagnostic concernant l'équipement. |
– |
Informations |
Affiche des informations générales sur l'équipement (nom, description, fournisseur, version, image). |
– |