Gestionnaire Modbus

Introduction

Le Gestionnaire Modbus est utilisé pour le protocole Modbus RTU en mode maître.

Ajout du gestionnaire

Pour ajouter un Gestionnaire Modbus à votre contrôleur, cliquez sur le bouton Plus G-SE-0028599.1_3.jpg en regard du nœud COM1 dans l'arborescence Equipements. Dans la fenêtre Ajouter un appareil, sélectionnez Gestionnaire Modbus et cliquez sur le bouton Ajouter appareil.

Configuration du gestionnaire Modbus

Pour configurer le gestionnaire Modbus de votre contrôleur, double-cliquez sur Gestionnaire Modbus dans l'arborescence Equipements.

La fenêtre de configuration du gestionnaire Modbus s'affiche :

G-SE-0033232.3.gif-high.gif

 

 

Configurez les paramètres comme décrit dans le tableau ci-dessous :

Elément

Description

Adressage

Le HMI SCU est configuré en tant que maître. Aucune autre option n'est disponible.

Adresse [1 à 247]

Adresse Modbus de l'équipement. Pour le maître Modbus, la valeur est 0.

Délai d'inter-trame (ms)

Délai pour éviter les collisions sur le bus.

Ce paramètre doit être identique pour chaque équipement Modbus sur la liaison.

Paramètres de ligne série

Paramètres spécifiés dans la fenêtre de configuration de la ligne série.

NOTE : Sur HMISCU, les blocs fonction de demande Modbus en provenance de la bibliothèque PLCCommunication nécessitent un Temps spécifique entre les Trames en fonction du Débit en bauds pour permettre la communication aux plus faibles débits. Utilisez la formule suivante pour déterminer une combinaison correcte des valeurs Débit en bauds/Délai d'inter-trame :

Délai d'inter-trame (arrondi au millième de seconde supérieur) = 35000 / débit en bauds.

Maître Modbus

Lorsque le contrôleur est configuré en tant que maître Modbus, les blocs fonction suivants de la bibliothèque PLCCommunication sont pris en charge :

oADDM

oREAD_VAR

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description des blocs fonction de la bibliothèque PLCCommunication.