Tâches

 

Introduction

Le nœud Configuration de tâche de l'arborescence Applications permet de définir une ou plusieurs tâches pour contrôler l'exécution de votre programme d'application.

Les types de tâche disponibles sont :

oCyclique

oExécutée librement

oÉvénement

oÉvénement externe

Ce chapitre commence par une explication de ces différents types de tâche et contient des informations concernant le nombre maximal de tâches, la configuration des tâches par défaut et la hiérarchisation des tâches. Il présente également la fonction d'horloge de surveillance des tâches et explique sa relation avec l'exécution des tâches.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oNombre maximum de tâches

oConfiguration de tâche

oTypes de tâches

oHorloges de surveillance

oPriorité des tâches

oConfiguration de tâche par défaut