Types de données des fonctions système
Cette section décrit les différents types de données des fonctions système de la bibliothèque PLCSystem de HMI SCU.
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oFIRMWARE_VERSION : type de sortie de la fonction GetFirmwareVersion
oBOOT_PROJECT_STATUS : Codes de sortie de la fonction GetBootProjectStatus
oSTOP_WHY : Codes de sortie de la fonction GetLastStopCause
oLOCAL_IO_GET_STATUS : codes de paramètre de la fonction GetLocalIOStatus
oLOCAL_IO_GEN_STATUS : GetLocalIOStatus Codes de sortie de fonction