GetBatteryLevel : Renvoie le niveau de charge de la batterie
Cette fonction renvoie la charge électrique restante de la pile de sauvegarde externe (en pourcentage).
Pour plus d'informations sur les piles internes et externes, reportez-vous au Guide de référence du matériel duHMI SCU.
NOTE : Vous pouvez également obtenir ces informations au moyen de la variable système PLC_R.i_wBatteryStatus.
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Ce tableau décrit la variable de sortie :
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
GetBatteryLevel |
WORD |
Pourcentage de charge restant dans la pile. Plage : 0...100 : o100 % = 3 V o50 % = 2,5 V o0 % = 2 V NOTE : Un message signalant un niveau de batterie faible s'affiche sur le contrôleur si la tension est ≤ 2,5 Volts. |