GetLocalIOStatus : Renvoie l'état des E/S intégrées
Cette fonction renvoie l'état des E/S intégrées.
NOTE : Vous pouvez également obtenir ces informations au moyen de la variable système PLC_R.i_wLocalIOStatus.
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Description des variables d'E/S
Ce tableau décrit le paramètre d'entrée :
Entrée |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
Mode |
Paramètre de la fonction : seul LOCAL_IO_GET_GEN_STATUS (00 hex) est disponible actuellement. |
Ce tableau décrit la variable de sortie :
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
GetLocalIOStatus |
Etat des E/S intégrées. |
Cet exemple illustre une utilisation directe de l'énumérateur LOCAL_IO_GET_GEN_STATUS associé au type d'énumération LOCAL_IO_GET_STATUS pour le paramètre d'entrée Mode :
VAR
MyLocalIOStatus : LOCAL_IO_GEN_STATUS;
END_VAR
MyLocalIOStatus := GetLocalIOStatus(LOCAL_IO_GET_GEN_STATUS);
Cet exemple illustre l'utilisation d'une variable intermédiaire pour le paramètre d'entrée Mode.
VAR
MyLocalIOStatus : LOCAL_IO_GEN_STATUS;
MyMode : LOCAL_IO_GET_STATUS;
END_VAR
MyMode := LOCAL_IO_GET_GEN_STATUS;
MyLocalIOStatus := GetLocalIOStatus(MyMode);