Connexion du cordon d'alimentation CC de l'unité Enclosed PC
Lors de la connexion du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'unité Enclosed PC, vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation est débranché de la source d'alimentation CC.
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE |
oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble. oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation. oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension. oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CC est conçue pour une utilisation avec une alimentation de 24 VCC. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
DECONNEXION OU FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT |
oAssurez-vous que les connexions d'alimentation, de communication et d'accessoires n'exercent pas de pression excessive sur les ports. Tenez compte des vibrations générées dans l'environnement. oFixez correctement les câbles d'alimentation, de communication ou d'accessoires externes au panneau ou à l'armoire. oUtilisez uniquement des câbles avec connecteur D-Sub à 9 broches avec système de verrouillage en bon état. oUtilisez uniquement des câbles USB disponibles dans le commerce. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Câblage et raccordement au bornier
Le tableau suivant indique comment raccorder le cordon d'alimentation au bornier CC de l'unité Enclosed PC :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité Enclosed PC et vérifiez que l'alimentation CC est également débranchée de sa source d'alimentation. |
2 |
Retirez le bornier du connecteur d'alimentation et raccordez le cordon d'alimentation au bornier. La figure ci-dessous représente le cordon d'alimentation raccordé au bornier CC de l'unité Enclosed PC : ![]()
Utilisez du fil de cuivre pour 75 °C (167 °F) de 0,75 à 2,5 mm2 de section (AWG 18 to AWG 14) et utilisez du fil de 2,5 mm2 pour la connexion à la terre. NOTE : Un kit de câbles prêt à l'emploi (HMIYCABM1211) est également disponible. |
3 |
Placez le bornier au niveau du connecteur d'alimentation et serrez les vis. NOTE : Le couple de serrage recommandé pour ces vis est de 0,5 Nm (4,5 lb-in). La figure ci-dessous représente le cordon d'alimentation raccordé au bornier CC de l'unité Enclosed PC : ![]()
|