Description de l'interface Profibus DP
L'unité HMIYMINPRO1 fait partie de la catégorie des modules de communication industriels qui utilisent le protocole de bus de terrain (Profibus DP maître ou esclave). Elle est compatible avec la carte mini PCIe.
NOTE : Téléchargez le firmware et la configuration. Utilisez le DTM maître ou esclave correspondant dans le logiciel de configuration SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML).
La figure ci-dessous représente l'interface Profibus DP :
Description de l'interface Profibus DP
Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques de l'interface Profibus DP :
|
Fonctionnalités |
Valeurs |
|---|---|
|
Généralités |
|
|
Type de bus |
Carte mini PCIe révision 1.2 |
|
Connecteur |
1 connecteur prise D-Sub 9 broches |
|
Mémoire |
SDRAM 8 Mo / EPROM flash série 4 Mo |
|
Taille de la mémoire double port |
64 Ko |
|
Consommation d'énergie |
600 mA à 3,3 VCC |
|
Communication |
|
|
Protocole |
Profibus DP V1 |
|
Prise en charge des signaux |
RxD/TxD-P, RxD/TxD-N |
|
Vitesse de transmission |
33 MHz |
|
Dimensions |
60 x 45 x 9,5 mm (2,36 x 1,77 x 0,37 in.) |
Le tableau suivant présente les spécifications Profibus DP :
|
Fonctionnalités |
Profibus DP esclave |
Profibus DP maître |
|---|---|---|
|
Nombre max. d'esclaves |
– |
125 |
|
Volume max. de données cycliques |
244 octets |
244 octets/esclave |
|
Lecture/écriture acyclique |
6 240 octets |
|
|
Nombre maximal de modules |
24 |
– |
|
Données de configuration |
244 octets |
244 octets/esclave |
|
Données de paramétrage |
237 octets |
|
NOTE : La configuration du maître requiert un fichier GSD (fichier de description d'équipement). Pour que la communication puisse être établie, les paramètres du maître utilisé doivent correspondre aux paramètres de l'esclave. Les principaux paramètres sont les suivants : adresse de la station, numéro ID, débit en bauds et données de configuration (données de configuration de la longueur en entrée et sortie).
Cette interface sert à connecter l'unité S-Panel PC à un équipement distant via un câble. Le connecteur est un connecteur fiche D-Sub à 9 broches.
Lors de l'utilisation d'un long câble d'automate pour effectuer la connexion à l'unité S-Panel PC, il se peut que le câble soit d'un potentiel électrique différent du panneau, même si les deux sont connectés à la terre.
Le tableau suivant présente le brochage du connecteur D-Sub 9 broches :
|
Broche |
Affectation |
Description |
Connecteur femelle fiche D-Sub 9 broches |
|---|---|---|---|
|
1 |
– |
– |
|
|
2 |
– |
– |
|
|
3 |
RxD/TxD-P |
Réception/émission de données P fiche connecteur B |
|
|
4 |
– |
– |
|
|
5 |
GND |
Potentiel de référence |
|
|
6 |
VP |
Tension d'alimentation positive |
|
|
7 |
– |
– |
|
|
8 |
RxD/TxD-N |
Réception/émission de données N fiche connecteur A |
|
|
9 |
– |
– |
Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l'équipement.
|
|
|
PERTE DE PUISSANCE |
|
oAssurez-vous que les connexions de communication n'exercent pas de contrainte excessive sur les ports de l'unité Magelis Industrial PC. oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire. oUtilisez uniquement des câbles D-Sub à 9 broches dotés d'un système de verrouillage en bon état. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Référence |
Description |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINPRO1 |
Interface Profibus avec NVRAM, 128 Mo + ML |
Oui |
Non applicable |
S-Panel PC :
Installation matérielle et gestionnaire de périphériques
Installez le pilote avant d'installer l'interface sur l'unité S-Panel PC. Le support d'installation du pilote est inclus dans le package. Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.