Description de l'interface GPRS
L'unité HMIYMINGPRS1 fait partie de la catégorie des modules GPRS (General Packet Radio Service). Elle est une solution rentable de connexion sans fil aux installations distribuées distantes via Internet. Elle est compatible avec la carte mini PCIe avec logement de carte SIM.
Le GPRS est un service de données par paquets de type GSM (Global System for Mobile). L'utilisateur est facturé uniquement pour le volume total de données échangées (en Mo par mois), quelle que soit la durée de connexion. Sur un réseau classique à commutation de circuit (PSTN/GSM), la communication de données est facturée à la minute de connexion.
Les connexions GSM sont utilisées pour les services à la demande, notamment l'envoi d'alarmes par SMS ou les services distants standard tels que le diagnostic.
Le GPRS convient plus particulièrement pour établir un accès permanent aux installations distantes. Il offre les possibilités suivantes :
oProgrammation facile à distance
oSurveillance et contrôle à distance permanents
oRoutage transparent entre Internet et les réseaux LAN ou les équipements réseau série reliés à la passerelle S-Panel PC
Le GPRS affiche également des débits d'échange de données plus élevés que le GSM :
|
|
Chargement |
Téléchargement |
|---|---|---|
|
Théorique |
24 kbps |
48 kbps |
|
Typique |
16 kbps |
20 kbps |
NOTE : Ces valeurs dépendent de votre fournisseur d'accès, de la distance qui sépare votre interface GPRS et la station de base, et du trafic.
NOTE : Si le nombre de navigateurs utilisés sur une connexion par modem (GPRS, PSTN) est trop élevé, les performances peuvent diminuer et l'actualisation des pages peut devenir difficile.
La figure ci-dessous représente l'interface GPRS :
Description de l'interface GPRS
Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques de l'interface GPRS :
|
Fonctionnalités |
Valeurs |
|---|---|
|
Généralités |
|
|
Type de bus |
Carte mini PCIe révision 1.2 |
|
Connecteur |
1 connecteur coaxial d'antenne RF |
|
Consommation d'énergie |
3,3…3,6 VCC < 700 mA (mode HSPA connecté) |
|
Courant de crête |
1,5 A |
|
Communication |
|
|
Protocole |
Réseau UMTS/HSPA : 800/850/900/1 700/1 900/2 100 MHz Réseau EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1 800/1 900 MHz |
|
Vitesse |
Liaison descendante : 7,2 Mb/s (HSDPA) / liaison montante : 5,76 Mb/s (HSUPA) |
|
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) |
50,85 x 29,9 x 6,2 mm (2,0 x 1,17 x 0,24 in.) |
Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l'équipement.
|
|
|
PERTE DE PUISSANCE |
|
oAssurez-vous que les connexions de communication n'exercent pas de contrainte excessive sur les ports de l'unité Magelis Industrial PC. oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire. oUtilisez uniquement des câbles D-Sub à 9 broches dotés d'un système de verrouillage en bon état. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Référence |
Description |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINGPRS1 |
Interface 3G, C109, 1 antenne |
Oui |
Non applicable |
La communication GPRS implique les conditions suivantes :
oL'interface GPRS est connectée à Internet via le réseau GPRS.
oLe PC ou le réseau distant est également connecté à Internet.
Les topologies GPRS peuvent prendre en charge :
oles tables de routage NAT (Network Address Translation) pour le routage transparent vers les équipements Ethernet ;
oles services de sécurité tels que le contrôle des adresses IP ou les tunnels VPN pour des échanges sécurisés de données sur Internet.
La figure ci-dessous décrit l'accès distant au réseau de l'interface GPRS :
La communication GPRS nécessite une carte SIM et un abonnement GPRS spécifique auprès d'un fournisseur d'accès.
La connexion GPRS est toujours lancée depuis l'interface vers le réseau GPRS.
Une application cliente ne peut pas ouvrir de connexion par numérotation directe sur l'interface GPRS. En revanche, l'interface GPRS offre différentes possibilités de connexion au réseau GPRS :
Mode permanent :
oConnexion automatique au démarrage ou au redémarrage, ou après une coupure de la connexion.
Mode à la demande :
oFonction de rappel : la connexion est établie lors de la réception d'un appel entrant GSM ou PSTN.
oExécution autonome pour un processus ou une application.
L'interface GPRS connecte l'APN (Access Point Name) du fournisseur d'accès et reçoit en retour une adresse IP statique ou dynamique.
L'interface GPRS prend en charge les adresses IP statiques et dynamiques. Si l'adresse est dynamique, il est nécessaire d'indiquer la nouvelle adresse IP à l'application distante.
NOTE :
oLe GPRS utilise le serveur DNS du fournisseur d'accès, qui remplace le serveur DNS configuré dans l'unité S-Panel PC.
oLa passerelle par défaut définie dans la configuration Ethernet de l'unité S-Panel PC n'est pas utilisée avec une connexion GPRS. A la place, c'est le chemin par défaut de la connexion GPRS qui est utilisé. Il n'est donc pas possible d'emprunter le chemin Ethernet lorsque l'interface est connectée au réseau GPRS.
Les fournisseurs d'accès GPRS proposent des services adaptés aux applications industrielles, également désignés sous le nom M2M (Machine to Machine).
Ils offrent des abonnements GPRS avec différentes options. Voici les principales options :
oAdresse IP publique ou privée : vous choisissez un abonnement qui vous fournit une adresse IP publique accessible directement depuis Internet.
oAdresse IP statique ou dynamique.
oPorts TCP entrants bloqués ou non : certains fournisseurs ne proposent que des abonnements avec blocage des ports TCP pour des raisons de sécurité. Par exemple, certains fournisseurs bloquent les ports inférieurs à 1024.
NOTE :
oPour simplifier l'utilisation et la configuration, il est préférable de choisir un abonnement sans blocage des ports TCP et avec une adresse IP statique.
oSi votre fournisseur d'accès bloque les ports publics (< 1024), vous devez utiliser un VPN et choisir un abonnement qui autorise le trafic VPN.
S-Panel PC :
Installation matérielle et gestionnaire de périphériques
Installez le pilote avant d'installer l'interface sur l'unité S-Panel PC. Le support d'installation du pilote est inclus dans le package. Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.