Caractéristiques de l'interface
Elément |
Caractéristiques |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Type |
1 port RS-232/422/RS-485, (RS-485 avec contrôle automatique du flux de données), compatible modem, non isolé électriquement et 1 port RS-232 (COM1 : RS-232 uniquement) |
1 port RS-232, non isolé électriquement |
Quantité |
2 |
1 |
Vitesse de transfert |
Max. 115,2 kbps |
|
Connexion |
M12 mâle codage A, 8 broches |
Elément |
Caractéristiques |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Type |
USB 3.0 |
USB 2.0 |
Quantité |
2 |
1 |
Vitesse de transfert |
Uniquement port USB 3.0 vitesse faible (1,5 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps), vitesse élevée (480 Mbps) et vitesse très élevée (5 Gbps) |
Vitesse faible (1,5 Mbps), pleine vitesse (12 Mbps) et vitesse élevée (480 Mbps) |
Connexion |
M12 femelle codage A, 8 broches |
|
Charge de courant |
Maximum 1 A par connexion |
Maximum 1 A par connexion |
Elément |
Caractéristiques |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Type |
RJ45 |
M12 femelle codage A, 8 broches |
Quantité |
2 |
2 |
Vitesse |
10/100/1000 Mbps |
|
Contrôleur Ethernet |
I210, I218 prenant en charge IEC 1588 |
Elément |
Caractéristiques |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Type |
Connecteur HDMI type A |
– |
Quantité |
1 |
0 |
Résolution |
Prise en charge HDMI jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz |
– |
NOTE : Les numéros attribués aux ports d'E/S (tels que les interfaces série, USB et Ethernet) sur ce produit peuvent différer des numéros des ports physiques, tels que COM1, USB1 ou ETH1 indiqués sur le produit et utilisés dans ce manuel pour l'identification. Vérifiez les numéros de port dans votre environnement.