Description de l'interface 4G (mini PCIe)
Les interfaces HMIYMIN4GEU1 et HMIYMIN4GUS1 font partie de la catégorie des modules de communication industriels.
Le modèle HMIYMIN4GEU1 est une interface mini PCIe GPRS 4G pour les fréquences d'Europe et d'Asie. Le kit comprend un logement de carte SIM et des antennes externes.
Le modèle HMIYMIN4GUS1 est une interface mini PCIe GPRS 4G pour les fréquences d'Amérique du Nord. Le kit comprend un logement de carte SIM et des antennes externes.
La figure ci-dessous représente l'interface mini PCIe GPRS 4G :
1 Connecteur mini PCIe
2 Connecteur d'antenne principale RF (pour le raccordement de l'unité S-Panel PC)
3 Connecteur d'antenne à réception simultanée RF
4 Logement de carte SIM
Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques :
Fonctionnalités |
Valeurs |
---|---|
Généralités |
|
Type de bus |
Carte SIM |
Consommation d'énergie |
3,3 VCC x 2,6 A |
Température de fonctionnement |
0…45 °C (113 °F) |
Référence |
Description |
S-Panel PC |
---|---|---|
HMIYMIN4GUS1 |
Interface 4G États-Unis, 1 antenne |
Oui |
HMIYMIN4GEU1 |
Interface 4G Union européenne/Asie, 1 antenne |
Oui |
S-Panel PC et HMIYMINVGADVID1 :
S-Panel PC et HMIYMINDVII1 :
Avant d'installer ou de retirer une carte mini PCIe, arrêtez le système d'exploitation Windows comme il se doit et débranchez toutes les sources d'alimentation de l'unité.
AVIS |
DECHARGE ELECTROSTATIQUE |
Avant d'entreprendre la dépose du cache de l'unité Magelis Industrial PC, prenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
|
ELEMENTS TROP SERRES ET DESSERRES |
oNe dépassez pas un couple de serrage de 0,5 Nm (4,5 lb-in) lorsque vous serrez les fixations et les vis de l'enceinte, des accessoires ou du bornier. Un serrage excessif des vis peut endommager les fixations de montage. oLorsque vous vissez ou retirez des vis, veillez à ce qu'elles ne tombent pas dans le châssis du Magelis Industrial PC. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
NOTE : Coupez l'alimentation avant de suivre cette procédure.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Retirez la vis de la carte mère : ![]()
|
2 |
Insérez la carte mini PCIe 4G : ![]()
|
3 |
Placez la bague sur le câble SMA : ![]()
|
4 |
Insérez le câble SMA dans le support : ![]()
|
5 |
Placez la rondelle sur le connecteur SMA : ![]()
|
6 |
Placez l'écrou : ![]()
|
7 |
Otez le support d'interface facultative : ![]()
|
8 |
Installez le support d'interface d'antenne et raccordez le câble : ![]()
ANT1 : la réception et l'émission sont prises en charge (interface d'antenne principale). NOTE : Lors de l'utilisation d'une carte mini PCIe dotée d'un câble externe, utilisez une bride ou un dispositif similaire pour fixer le câble. |
9 |
Verrouillez l'antenne : ![]()
|
Installation matérielle et gestionnaire de périphériques
Installez le pilote avant d'installer l'interface sur l'unité S-Panel PC. Le fichier d'installation du pilote figure sur la clé USB de l'unité S-Panel PC. Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.