La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Modules d'E/S distribuées

Advantys OTB

La solution Advantys OTB est un système d'E/S IP20 optimisé et économique. Le module d'interface réseau OTB avec entrées et sorties intégrées se connecte au bus de terrain CANopen et accepte jusqu'à 7 modules d'extension d'E/S TM2.

 

Référence

Voie

Type de voie

Type d'entrée/sortie

Alimentation

OTB1C0DM9LP

12

entrées

24 V CC

24 V CC

6

sorties

relais

24 V CC

2

sorties

transistor logique positive 24 VCC

24 V CC

NOTE :

Le module Advantys OTB propose 2 autres références avec les mêmes caractéristiques d'E/S :

oOTB1E0DM9LP : module d'interface réseau Ethernet Modbus TCP

oOTB1S0DM9LP : module d'interface réseau Modbus série

Equipements AS-Interface

Ensemble complet d'équipements pouvant être raccordés à l'interface AS-Interface :

oInterface Advantys E/S distribuées IP20 ASI 20M

oInterface Advantys E/S distribuées IP67 ASI 67F

oDémarreurs-contrôleurs de moteurs TeSys U ASI LUF

oDémarreurs directs LF

oStations de commande Harmony XALS

oColonnes lumineuses XVBC

oMoniteurs de sécurité ASI SAFEMON••

oInterfaces de sécurité ASI S••••