Modules d'extension d'entrées/sorties numériques TM2
Le paragraphe ci-après répertorie les modules d'E/S numériques TM2 pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.
NOTE : Pour ajouter un module numérique, reportez-vous au chapitre Ajout de modules d'extension dans le document Modicon TM2 - Configuration des modules - Guide de programmation.
Référence du module |
Voies |
Type de voie |
Tension/Intensité |
Bornier |
---|---|---|---|---|
Modules d'entrée |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
entrées |
120 VCA 7,5 mA |
à vis débrochable |
TM2DDI8DT |
8 |
entrées |
24 VCC 7 mA |
à vis débrochable |
TM2DDI16DT |
16 |
entrées |
24 VCC 7 mA |
à vis débrochable |
TM2DDI16DK |
16 |
entrées |
24 VCC 5 mA |
Connecteur HE10 |
TM2DDI32DK |
32 |
entrées |
24 VCC 5 mA |
Connecteur HE10 |
Modules de sortie |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
sorties relais |
30 VCC/230 VCA 2 A max. |
à vis débrochable |
TM2DRA16RT |
16 |
sorties relais |
30 VCC/230 VCA 2 A max. |
à vis débrochable |
TM2DD08UT |
8 |
sorties transistor logique négative |
24 VCC 0,3 A max, par sortie |
à vis débrochable |
TM2DD08TT |
8 |
sorties transistor logique positive |
24 VCC 0,5 A max, par sortie |
à vis débrochable |
TM2DDO16UK |
16 |
sorties transistor logique négative |
24 VCC 0,1 A max. par sortie |
Connecteur HE10 |
TM2DDO16TK |
16 |
sorties transistor logique positive |
24 VCC 0,4 A max. par sortie |
Connecteur HE10 |
TM2DDO32UK |
32 |
sorties transistor logique négative |
24 VCC 0,1 A max. par sortie |
Connecteur HE10 |
TM2DDO32TK |
32 |
sorties transistor logique positive |
24 VCC 0,4 A max. par sortie |
Connecteur HE10 |
Modules mixtes |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
entrées sorties relais |
24 VCC / 7 mA 30 VCC/230 VCA 2 A max. |
à vis débrochable |
TM2DMM24DRF |
16 8 |
entrées sorties relais |
24 VCC / 7 mA 30 VCC/230 VCA 2 A max. |
à ressort non débrochable |