Présentation d'EcoStruxure Machine Expert
EcoStruxure Machine Expert est un logiciel OEM (Original Equipment Manufacturer) professionnel, efficace et ouvert qui permet de développer, configurer et mettre en service une installation complète dans un environnement unique (logique, contrôle moteur et fonctions d'automatisation réseau connexes).
EcoStruxure Machine Expert vous permet de programmer et mettre en service l'ensemble des éléments de l'offre Flexible Machine Control de Schneider Electric, et vous aide à créer la solution de commande la mieux adaptée aux besoins de la plupart des machines.
Offre Flexible Machine Control de Schneider Electric
Flexible Machine Control est une offre Schneider Electric complète orientée solution pour les OEM. Elle inclut les éléments suivants :
o1 environnement logiciel
oEcoStruxure Machine Expert
o3 types de plates-formes de commande du matériel
oLogic Controller
oMotion Controller
oautres équipements
oIHM
ovariateurs de vitesse, servo-variateurs, variateurs de moteur
ocapteurs
omodules d'E/S distribuées, etc.
oPC industriels (iPC)
EcoStruxure Machine Expert comprend :
oContrôleurs HMI Controller
oMagelis SCU HMI Controller
oContrôleurs Logic Controller
oModicon M241
oModicon M251
oModicon M262
oContrôleurs Motion Controller
oModicon M262
oPacDrive LMC Eco
oPacDrive LMC Pro/Pro2
oPanneaux graphiques HMI Magelis
oMagelis XBTGH
oMagelis GK
oMagelis GTO
oMagelis GTU
oMagelis GTUX
D'autres panneaux graphiques HMI sont pris en charge via la connexion Modbus, qui n'est pas compatible avec le protocole Machine Expert.
EcoStruxure Machine Expert offre les caractéristiques et fonctions suivantes :
otous les langages CEI 61131-3
oconfigurateurs de bus de terrain intégrés
odiagnostics et mise au point experts
oécran de visualisation
omise à niveau du logiciel et de l'aide en ligne via Machine Expert Installer
orecherche de bloc fonction intégrée pour simplifier la programmation
oarborescence fonctionnelle intégrée pour regrouper et afficher les contenus d'un contrôleur selon vos besoins
oserveur OPC DA et OPC UA intégré
oinstallation facultative de l'outil de développement d'application IHM Vijeo-Designer
oinstallation facultative d'EcoStruxure Machine Expert - Safety pour configurer un contrôleur de sécurité
oinstallation facultative de Controller Assistant pour gérer le téléchargement de micrologiciels et d'applications
omodèles d'application et de fonction
oanalyse du code machine
omodule Smart Template intégré dans les projets standard
ocréation et configuration de certificats de Controller
oéchange de données entre outils de service, comme Motion Sizer et EcoStruxure Machine Expert
Simplification du flux de production de l'utilisateur
Avec EcoStruxure Machine Expert, vous pouvez concevoir une solution complète avec juste :
o1 programme logiciel
o1 connexion par câble
o1 téléchargement
EcoStruxure Machine Expert intègre des bibliothèques d'applications et des modèles de projet pour de nombreuses applications OEM, qui sont testés, validés, documentées et prises en charge. Une méthode de configuration simple accélère la conception, la mise en service, l'installation et le dépannage.
Pour plus d'informations, consultez la présentation des bibliothèques.