Le paragraphe ci-après répertorie les familles de terminaux HMIGTU prises en charge par EcoStruxure Machine Expert.
La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans le manuel suivant :
Gamme de terminaux à panneau tactile HMIGTU
Série |
Modèles |
Références |
---|---|---|
Magelis GTU |
Premium Box |
HMIG3U |
Open Box |
HMIG5U2 |
|
Smart Display |
HMIDT542 |
|
HMIDT642 |
||
HMIDT643 |
||
HMIDT732 |
||
Advanced Display |
HMIDT351 |
|
HMIDT551 |
||
HMIDT651 |
NOTE : Vous pouvez connecter n'importe quel module Display à n'importe quel module Box.
Le tableau suivant décrit les terminaux HMIGTU :
|
HMIG3U |
HMIG5U2 |
---|---|---|
Interface série COM1 |
RS-485 (isolement) |
|
Interface série COM2 |
RS-232C/422/485 |
|
Interface USB (Type A) |
USB 2.0 (Type A) x 2 |
USB 2.0 (Type A) x 3 |
Interface USB (mini-B) |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
|
Interface Ethernet |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T |
|
Interface de carte SD |
Emplacement de carte SD (système) x 1 Emplacement de carte SD (stockage) x 1 |
Emplacement de carte SD (stockage) x 1 |
Interface de carte CFast |
- |
Emplacement de carte CFast (système) x 1 Emplacement de carte CFast (stockage) x 1 |
Interface d'unités d'extension |
Unité de bus de terrain x 1 |
|
Interface vidéo |
- |
DVI-D OUT |
DVI-D 24 broches (femelle) x 1 |
|
HMIDT542 |
HMIDT642 HMIDT643 |
HMIDT732 |
---|---|---|---|
Type d'écran |
Ecran LCD couleur TFT |
||
Taille de l'écran |
10,4” |
12,1” |
15" |
Résolution |
800 x 600 pixels (SVGA) |
1024 x 768 pixels (XGA) |
|
HMIDT351 |
HMIDT551 |
HMIDT651 |
---|---|---|---|
Type d'écran |
Ecran LCD couleur TFT |
||
Taille de l'écran |
7” |
10,1” |
12,1” |
Résolution |
800 x 480 pixels (WVGA) |
1280 x 800 pixels (WXGA) |