La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :
oMagelis SCU HMI Controller - Guide de référence du matériel
oMagelis SCU HMI Controller - Guide de programmation
Les Magelis SCU HMI Controller prennent en charge les langages de programmation CEI 61131-3 suivants :
oIL : (Instruction List) liste d'instructions
oST : (Structured Text) texte structuré
oFBD : (Function Block Diagram) langage en blocs fonction
oSFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence.
oLD : (Ladder Diagram) schéma à contacts
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer ces contrôleurs en langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).
Les Magelis SCU HMI Controller peuvent gérer 3 tâches au maximum :
o1 tâche MAST obligatoire, configurable en mode Roue libre ou Cyclique,
o2 autres tâches configurables en mode Roue libre (uniquement si la tâche MAST n'est pas configurée en Roue libre), Cyclique ou Evénement.
Entrées/sorties intégrées
Plusieurs types d'E/S intégrées sont disponibles, selon la référence du contrôleur :
oEntrée normale
oEntrée rapide (HSC)
oSortie normale
oSortie rapide (PTO/PWM)
oEntrée analogique
oEntrée de température
oSortie analogique
NOTE : Le Générateur de fréquence (FG) n'est pas pris en charge.
Fonctions de communication intégrées
4 types de ports de communication sont disponibles sur le panneau arrière :
oPort Ethernet
oPort USB
oPort de liaison série
oPort CANopen
Gamme Magelis SCU HMI Controller
Ce tableau décrit le Magelis SCU HMI Controller :
Référence |
Entrée numérique |
Sortie numérique |
Entrée analogique |
Sortie analogique |
Taille d'écran |
---|---|---|---|---|---|
HMISCU6A5 |
14 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
8 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
Non |
Non |
8,9 cm (3,5 po) |
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5,7 po) |
||||
HMISAC |
Non |
||||
HMISCU6B5 |
6 entrées normales et 2 entrées rapides (HSC) |
6 sorties normales et 2 sorties rapides (PTO)(1) |
2 entrées analogiques (12 bits plus signe SAR ADC) et 2 entrées analogiques (16 bits) pour la température |
2 sorties analogiques (12 bits) |
8,9 cm (3,5 po) |
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5,7 po) |
||||
HMISBC |
Non |
||||
HMIS65 |
Non |
8,9 cm (3,5 po) |
|||
HMIS85 |
Non |
14,48 cm (5,7 po) |
|||
1 Les sorties rapides peuvent être utilisées comme des sorties normales ou des sorties rapides pour les fonctions PTO (Pulse Train Output) et PWM (Pulse Width Modulation), ou des sorties réflexes pour les compteurs rapides (HSC). |
Le HMISAC et le HMISBC sont des modules arrière de remplacement. Le HMIS65 et le HMIS85 sont des modules de remplacement d'écran. Ce tableau montre les équivalences :
Module arrière de remplacement |
Ecran de remplacement |
Module complet équivalent |
||
---|---|---|---|---|
HMISAC |
+ |
HMIS65 (8,9 cm) |
= |
HMISCU6A5 |
HMISAC |
+ |
HMIS85 (14,48 cm) |
= |
HMISCU8A5 |
HMISBC |
+ |
HMIS65 (8,9 cm) |
= |
HMISCU6B5 |
HMISBC |
+ |
HMIS85 (14,48 cm) |
= |
HMISCU8B5 |