Contrôleurs PacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controller
La configuration logicielle et la description du matériel figurent dans les manuels suivants :
oPacDrive LMC Pro/Pro2 Device Objects and Parameters
oPacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controller - Hardware Guide
Le PacDrive LMC Pro/Pro2 Schneider Electric est un contrôleur doté de puissantes fonctionnalités. Il peut contrôler un large éventail d'applications. Le PacDrive LMC Pro/Pro2 combine des fonctions logiques et des fonctions de mouvement.
Les contrôleurs PacDrive LMC Pro/Pro2 synchronisent, coordonnent et créent les fonctions de mouvement d'une machine pour un maximum de :
o8 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur LMC300C, LMC302C
o16 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur LMC400C, LMC402C
o99 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur LMC600C
o130 servo-variateurs Sercos pour le contrôleur LMC802C
Le logiciel EcoStruxure Machine Expert compatible avec le contrôleur fournit les langages de programmation CEI 61131-3 suivants :
oIL : (Instruction List) liste d'instructions
oST : (Structured Text) littéral structuré
oFBD : (Function Block Diagram) schéma de blocs fonction
oSFC (Sequential Function Chart) diagramme fonctionnel en séquence
oLD : (Ladder Diagram) schéma à contacts
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer le contrôleur en langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).
Le PacDrive LMC Pro/Pro2 prend en charge les bus de terrain suivants :
oBus d'automatisation intégré Sercos (maître)
oConnexion pour bus de terrain supplémentaire intégré (configuration 1) :
oPROFIBUS DP (maître/esclave)
oCAN (2.0 B)
oConnexion pour bus de terrain supplémentaire intégré (configuration 2) :
oRealtime Ethernet (2 ports)
oPROFIBUS DP (maître/esclave) ou CAN (2.0 B)
oInterface PacNet
oEmplacements en option pour bus de terrain supplémentaires
Le PacDrive LMC Pro/Pro2 prend en charge les types d'E/S suivantes :
oEntrée de codeur maître
oE/S intégrées :
oE/S numériques
oEntrées numériques avancées (entrées de sonde de contact et d'interruption)
oE/S analogiques