Ajout de bibliothèques dans un projet
Pour ajouter une nouvelle bibliothèque à un projet EcoStruxure Machine Expert, ouvrez l’éditeur du Gestionnaire de bibliothèques et procédez comme indiqué dans la section Editeur du gestionnaire de bibliothèques. Si la bibliothèque est référencée par un espace réservé, veillez à sélectionner l’espace réservé approprié. Si vous n’utilisez aucune espace réservé, vous pouvez ajouter une bibliothèque définie directement en indiquant une version directe.
Le tableau et le schéma suivants représentent le mécanisme de référencement à utiliser lors de l'ajout d'une bibliothèque dans le Gestionnaire de bibliothèques d'un projet EcoStruxure Machine Expert :
Pour vérifier si la bibliothèque à ajouter est post-compatible ou si l’espace réservé est compatible, consultez Présentation de la bibliothèque dans l’aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
NOTE : EcoStruxure Machine Expert détecte automatiquement la post-compatibilité des bibliothèques et versions récentes de bibliothèque. Celle-ci est d'ailleurs respectée lors de la mise à jour automatique (bouton Automatique de l'onglet Mappage de version).