Vérifier la compatibilité d’une bibliothèque
La commande Vérifier la compatibilité de la bibliothèque (Check Library Compatibility) permet de vérifier si une bibliothèque ouverte est compatible avec la version installée de la bibliothèque.
Par défaut, la commande ne figure pas dans les menus. Ajoutez-la à l'aide du menu Outils > Personnaliser.
Étape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Dans l’onglet Menu de la boîte de dialogue Personnaliser, développez le nœud Génération. |
– |
2 |
Sélectionnez un sous-nœud vide, et cliquez sur le bouton Ajouter une commande.... |
Résultat : la boîte de dialogue Ajouter une commande s'ouvre. |
3 |
Dans la boîte de dialogue Ajouter une commande, sélectionnez Catégories : > Générer. |
– |
4 |
Dans la liste Commandes :, sélectionnez la commande Vérifier la compatibilité de la bibliothèque. |
– |
5 |
Cliquez sur OK. |
Résultat : la boîte de dialogue Ajouter une commande se ferme et le nœud Génération de la boîte de dialogue Personnaliser contient l’option Vérifier la compatibilité de la bibliothèque. |
6 |
Sélectionnez l’option Vérifier la compatibilité de la bibliothèque, et cliquez sur le bouton OK. |
Résultat : la boîte de dialogue Personnaliser s'affiche. |
7 |
Redémarrez EcoStruxure Machine Expert. |
Résultat : la commande Vérifier la compatibilité de la bibliothèque est disponible dans le menu Générer. |
Des messages s’affichent dans la vue Messages dans les cas suivants. Ils indiquent que l’interface d’une POU a été modifiée :
oL’ajout ou la suppression d’entrées et de sorties de blocs fonction, de fonctions ou de méthodes
oLa modification du type de données des entrées et sorties
oModification des interfaces implémentées d’une méthode