Charger à nouveau une bibliothèque
Si une bibliothèque incluse dans un projet se trouve, pour une raison quelconque, indisponible à l'emplacement défini lorsque vous ouvrez le projet dans le système de programmation, un message approprié sera généré.
Après avoir de nouveau rendu la bibliothèque disponible, exécutez la commande Charger à nouveau une bibliothèque dans la vue d'éditeur Gestionnaire de bibliothèque lorsque l'entrée de bibliothèque est sélectionnée. Cette commande est également disponible dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une entrée de la bibliothèque. Dès lors, la bibliothèque peut être rechargée sans que vous ayez à quitter le projet.