Espaces réservés

Présentation

Dans la vue de l'éditeur Gestionnaire de bibliothèque, cliquez sur le bouton Espaces réservés afin de rediriger les éventuels espaces réservés (principalement définis via le profil de bibliothèque et l'appareil cible) vers une autre version.

NOTE : Prenez attentivement en compte les effets possibles d'une modification du référencement de la bibliothèque. Veuillez également consulter les règles de bonne pratique pour la création de bibliothèques.

La boîte de dialogue Espaces réservés affiche la définition de la résolution des espaces réservés de bibliothèques. Cette résolution est décrite dans le profil de la bibliothèque et/ou l’équipement cible, ou bien elle n’est pas encore définie (espace réservé non lié).

G-SE-0029956.3.gif-high.gif

 

 

Double-cliquez sur l’entrée de la bibliothèque pour modifier la résolution de l’espace réservé. La liste des versions disponibles de la bibliothèque sélectionnée s’affiche sous l’entrée Autres versions de <bibliothèque>. Pour attribuer une autre bibliothèque, sélectionnez l’entrée Autre bibliothèque... dans la liste. Une boîte de dialogue s’ouvre pour effectuer la recherche, et si besoin pour l’installation de la bibliothèque souhaitée.