La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Routage de toutes les liaisons

Présentation

La commande CFC > Routage de toutes les liaisons est également accessible via le menu derrière le bouton G-SE-0028430.1.gif-high.gif situé dans ,e coin supérieur droit de la vue Éditeur CFC.

La commande agit sur le reroutage de toutes les connexions dans la configuration CFC actuelle. Les lignes de connexion qui ont été modifiées manuellement sont automatiquement rétablies sur le routage optimisé d'origine, à l'exception de celles qui sont toujours fixées par des points de contrôle. Pour plus de détails, voir la rubrique consacrée au routage dans une instance CFC.