La commande CFC > Créer un point de contrôle sert à placer un point de contrôle sur une ligne de connexion dans un graphique de CFC afin de définir un segment qui peut ensuite être décalé au moyen de la souris. Ceci signifie que le routage initialement créé de façon automatique pour la connexion est modifié manuellement. Pour plus de détails, voir la rubrique Routage des lignes de connexion.
La commande correspond à l'action de glisser-déplacer d'un point de contrôle à partir des éléments CFC vers la position souhaitée sur une ligne de connexion.