La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Régler un chemin actif

Présentation

La commande Régler un chemin actif est également disponible via le bouton Régler un chemin actif situé dans la vue Paramètres de communication de l'éditeur d'appareil. Cela signifie que toutes les actions concernant la communication se réfèreront à ce canal. La commande est également exécutée en double-cliquant sur l'entrée du canal.

Le chemin actif en cours s'affiche en gras dans la liste, et la mention (actif) est ajoutée :

G-SE-0030836.1.gif-high.gif

 

 

Si un périphérique a été défini comme le chemin actif mais qu'il n'a pas été joignable lors de la dernière analyse du réseau, il apparaît en italique.

NOTE : Les informations concernant l'appareil qui a été récemment défini comme chemin actif sont stockées sur le système local et peuvent être automatiquement restaurées via unnom de connexion sans paramètres de communication configurés.