La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Configurer passerelle locale... 

Présentation

La commande Configurer passerelle locale... est disponible dans le menu contextuel si une entrée de passerelle est sélectionnée dans l'onglet Paramètres de communication.

La commande ouvre la boîte de dialogue Configuration de la passerelle, dans laquelle vous pouvez configurer le pilote du bloc de la passerelle locale. Il s'agit d'une autre manière d'éditer manuellement le fichier de configuration gateway.cfg.

NOTE : La configuration correcte de la passerelle exige une connaissance détaillée. En cas de doute, laissez les paramètres de configuration par défaut inchangés.

Boîte de dialogue Configuration de la passerelle.

L'arborescence de configuration affichée dans cette boîte de dialogue correspond au contenu du fichier de configuration gateway.cfg actuellement valide. Les modifications effectuées dans la boîte de dialogue et confirmées en cliquant sur OK entraînent une mise à jour immédiate du fichier CFG.

NOTE : Si vous avez édité directement le fichier de configuration de passerelle gateway.cfg, la passerelle doit être arrêtée et redémarrée pour que les modifications soient effectives.

Vous pouvez ajouter et retirer des pilotes de bloc (Interface) et modifier les paramètres de configuration appropriés (Paramètre) en cliquant sur les boutons Ajouter et Supprimer lorsque l'entrée respective est sélectionnée. Vous pouvez modifier la position d'une interface dans l'arborescence de configuration en cliquant sur les boutons Monter et Descendre. Une description apparaît dans la partie inférieure de la boîte de dialogue correspondant à l'entrée actuellement sélectionnée.

Vous pouvez ajouter les pilotes listés ci-dessous au niveau supérieur ou inférieur de l'arborescence de configuration en exécutant la commande Ajouter interface top niveau ou Ajouter interface  sous-niveau.

En exécutant la commande Ajouter les paramètres de configuration, vous pouvez ajouter un paramètre supplémentaire à l'interface actuellement sélectionnée. Pour modifier sa valeur, sélectionnez-la dans la colonne Paramètre et appuyez sur la barre d'espace pour ouvrir une fenêtre d'édition.

Pilotes de bloc possibles

Port COM

Port série situé sur l'appareil, par exemple pour l'échange de données conformément à la norme RS-232 sur un port COM dédié.

Nom : description symbolique

Port : numéro de port série physique utilisé pour cette interface, par exemple, COM 5 sur un PC Windows.

Débit en bauds

Activer autoadressage : si cette option est activée (option par défaut = désactivée), le paramètre Adresse locale sera évalué. Les deux appareils qui communiquent via interface série négocieront automatiquement leurs adresses avant de commencer à échanger des messages. Si les adresses des appareils communicants sont identiques, elles seront renégociées. Ce paramètre est utile si les adresses locales ne peuvent pas être définies explicitement, par exemple dans le cas d'appareils physiquement distants.

Adresse locale : les valeurs possibles vont de 1 à 10. La valeur par défaut est la valeur actuelle du port. N'est évaluée que si l'option Activer Autoadressage est activée.

Ethernet UDP/IP

Interface Ethernet à utiliser pour l'échange de données par l'intermédiaire du protocole UDP (User Datagram Protocol)

Nom : description symbolique

Index de port : numéro de port à utiliser pour les communications. Les index de port sont compris entre et 0 et 3 et sont mappés sur les ports Ethernet suivants : 1740 à 1743.

Adresse IP : valeur par défaut = 127.0.0.1. Ce paramètre peut être utile pour définir une interface explicite si plusieurs interfaces réseau sont associées au même appareil. Par exemple : 127.0.0.1 est l'abréviation de n'importe quelle interface de réseau local, également dénommée "localhost". Toute autre adresse, par exemple, 10.27.7.72, représente une véritable adresse IP qui doit être disponible sur l'appareil concerné.

Masque de réseau : valeur par défaut = 255.255.255.0 (exemple : 255.255.252.0). Ce paramètre peut être utile pour définir une interface explicite s'il existe plusieurs interfaces réseau sur l'appareil.

Adresse distante PPP : valeur par défaut = 127.0.0.1 (exemple : 10.13.42.240). Permet d'établir une connexion point à point logique entre l'interface UDP et le nœud désigné par cette adresse ; a pour effet que l'interface UDP communiquera exclusivement avec ce nœud et qu'aucune autre diffusion ne sera plus envoyée sur de ce réseau.

Ethernet TCP/IP

Interface Ethernet à utiliser pour l'échange de données par l'intermédiaire du protocole TCP (Transmission Control Protocol).

Nom, Port, Adresse IP : voir Ethernet UDP/IP ci-dessus.

Délai d'expiration d’inactivité : valeur par défaut = 0. Ce paramètre définit la période en secondes au bout de laquelle les connexions TCP seront fermées dans le cas où aucune donnée n'est échangée.

Mémoire partagée

Pilote de mémoire partagée

Nom : description symbolique

Adresse forcée : valeur par défaut = -1 (=aucune adresse forcée). Exemple : 42 signifie que le pilote doit utiliser l'adresse fixe spécifiée ici et que les adresses sont assignées librement dans la plage de 0 à 255. Ce paramètre peut être utile si plusieurs pilotes de mémoire partagée sont activés au sein de la configuration.