La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Commandes du presse-papiers

Présentation

Ces commandes sont utilisées pour déplacer et copier les chaînes d'entrées d'objets dans des éditeurs ou des arborescences.

Couper

Symbole : G-SE-0028065.1.gif-high.gif

Raccourci par défaut : CTRL + X ou MAJ + DEL

La commande Couper permet de transférer la sélection actuelle (entrée d'objet, chaîne de caractères) dans le presse-papiers. La sélection est supprimée de l'éditeur ou de l'arborescence. Dans les arborescences utilisées pour organiser des objets, comme par exemple dans l'arborescence Applications la commande s'applique à l'objet sélectionné. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments.

Sachez que certains éditeurs ne prennent pas en charge la commande Couper ou en limitent l'utilisation.

La forme de la sélection dépend de l'éditeur : par exemple, une chaîne ou un caractère dans les éditeurs de texte, et un ou plusieurs éléments entourés d'un cadre de sélection dans les éditeurs graphiques.

Pour coller le contenu du presse-papiers, utilisez la commande Coller.

Pour copier le contenu du presse-papiers, utilisez la commande Copier.

Pour supprimer une zone sélectionnée sans modifier le presse-papiers, utilisez la commande Supprimer.

Copier

Symbole : G-SE-0028064.1.gif-high.gif

Raccourci par défaut : CTRL + C

La commande Copier fonctionne comme la commande Couper, mais la copie ne supprime pas la sélection actuelle de la position actuelle.

Coller

Symbole : G-SE-0028072.1.gif-high.gif

Raccourci par défaut : CTRL + V

La commande Coller permet de coller le contenu du presse-papiers sur la position actuelle en mode édition.

Sachez que certains éditeurs ne prennent pas en charge la commande Coller ou en limitent l'utilisation. Dans les éditeurs graphiques, la commande n'est prise en charge que si l'insertion génère une structure correcte.

Dans les arborescences utilisées pour organiser des objets, comme par exemple dans l'arborescence Applications, la commande s'applique à l'objet sélectionné. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. En fonction de la position actuelle, par exemple dans l'arborescence Applications, une boîte de dialogue peut s'afficher, dans laquelle vous devez choisir si l'objet du presse-papiers doit être saisi en dessous ou au-dessus.

Supprimer

Symbole : G-SE-0025733.1.gif-high.gif

Raccourci par défaut : DEL

La commande Supprimer permet de supprimer la zone sélectionnée du mode édition. Elle ne modifie pas le contenu du presse-papiers.

Dans les navigateurs, la commande s'applique à l'objet sélectionné.

Pour le type de sélection, les mêmes règles s'appliquent qu'avec la commande Couper.

Pour supprimer une zone sélectionnée et la placer simultanément dans le presse-papiers, utilisez la commande Couper.

Sélectionner tout

Vous pouvez utiliser cette commande dans les éditeurs afin de sélectionner le contenu intégral.