Les options du menu Signet permettent de définir des signets dans les éditeurs de texte. Dans un éditeur, il est possible d'affecter des signets à une ou plusieurs lignes afin de faciliter la navigation dans les longs programmes. Les commandes appropriées permettent d'accéder au signet suivant ou précédent.
Les commandes permettant respectivement de créer des signets et de naviguer à l'aide des signets sont disponibles par défaut dans un sous-menu du menu Edition.
Pour réorganiser l'arborescence des menus, utilisez la boîte de dialogue Outils > Personnaliser.
L'option Activer / désactiver signet permet de définir un signet au niveau de la ligne active d'un éditeur de texte ou de supprimer un signet défini. Un rectangle de couleur cyan au niveau de la marge gauche signale la présence d'un signet.
Signets dans l'éditeur ST
L'option Signet suivant permet d'accéder au signet suivant dans un éditeur de texte.
L'option Signet précédent permet de revenir au signet précédent dans un éditeur de texte.
L'option Supprimer les signets permet de supprimer tous les signets dans la fenêtre active de l'éditeur.