La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Afficher les références croisées

Présentation

La commande Parcourir > Afficher les références croisées permet d'établir la liste des références croisées, laquelle apparaît ensuite dans l'affichage Références croisées, sous l'affichage Messages. Cette fonction peut être intéressante lorsque la liste automatique des référfences croisées est activée.

Cette commande est également disponible via un bouton dans la vue Liste des références croisées.