La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Insérer une entrée de module

Présentation

Raccourci : CTRL + Q

La commande FBD/LD/IL > Insérer une entrée de module insère une entrée supplémentaire dans un module extensible (AND, OR, ADD, MUL, SEL) dans FBD ou dans l'éditeur LD. Cette commande n'est pas disponible dans l'éditeur IL.

Le nombre maximal d'entrées dépend du type de module (par exemple, ADD peut compter deux entrées ou davantage).

Pour prolonger un module avec une entrée située dans une certaine position, sélectionnez l'entrée au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer une entrée supplémentaire (position du curseur 1).

Pour prolonger un module par une entrée située la position la plus basse (en dernier), sélectionnez le corps de la boîte (position du curseur 3).

La nouvelle entrée se voit initialement attribuer le texte ???. Remplacez ce texte par le nom d'une variable ou d'une constante souhaitée. Vous pouvez également utiliser l'Aide à la saisie à cet effet.

NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.