Raccourci : CTRL + N
La commande FBD/LD/IL > Négation est utilisée dans FBD ou LD pour activer ou désactiver la négation d'une entrée, d'une sortie, d'un saut ou d'une instruction RETURN. Elle n'est pas disponible dans l'éditeur IL, où les modificateurs correspondants doivent être utilisés de façon appropriée.
NOTE : Si la vue est basculée de FBD ou LD vers la vue IL et inversement, il peut arriver que les négations de certaines instructions soient rétablies en raison de l'impossibilité d'effectuer une conversion sans ambiguïté.
Au niveau des modules, des sauts ou des retours, la négation est symbolisée par un petit cercle situé à la connexion d'entrée ou de sortie correspondante.
Un contact négatif dans LD est indiqué par une barre oblique dans le symbole du contact :
Pour appliquer la négation à un contact ou un bobinage, sélectionnez l'élément (position de curseur 8 pi 9) et exécutez la commande. Tenez également compte du fait que la Boîte à outils fournit des éléments de contact inversés insérables par glisser/déposer dans le groupe Éléments de langage à contacts.
Pour appliquer la négation à une entrée ou à une sortie, placez le curseur sur la position 2 ou 4.
Pour appliquer la négation à un saut ou à une instruction RETURN, sélectionnez la dernière sortie qui précède (position du curseur 4).
Pour annuler la négation d'un élément, utilisez les mêmes positions de curseur et exécutez également la commande Négation.
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.