Raccourci : CTRL + E
La commande FBD/LD/IL > Détection de fronts est utilisée dans FBD ou LD pour insérer un élément de détection de front dans une valeur booléenne d'entrée. Cette action correspond à l'insertion d'un bloc fonctionnel R_TRIG visant à détecter un front montant (FALSE -> TRUE), ou d'un bloc fonctionnel F_TRIG pour la la détection d'un front descendant (TRUE -> FALSE).
Lorsque la commande est exécutée à plusieurs reprises sur la même position d'insertion, l'élément inséré bascule entre la détection des fronts montants, la détection des fronts descendants et l'absence de détection.
Exemple de détection de front sur un opérateur SEL
Dans cet exemple, un élément de détection de front a été inséré lorsque la première entrée (b1) de la la zone SEL a été sélectionnée. L'opérateur SEL génère la sortie 1 chaque fois qu'un front montant est détecté à son entrée.
Cette commande n'est pas disponible dans l'éditeur IL. Un réseau contenant une détection de fronts reste non modifié après la conversion de FBD/LD en IL.
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.