Insérer un branchement de ligne
Raccourci : CTRL + V
La commande FBD/LD/IL > Insérer un branchement de ligne relie la ligne de connexion actuelle dans un réseau FBD/LD.
La ligne actuelle est divisée en deux sous-réseaux. Une ligne supplémentaire est ajoutée en dessous de la ligne existante. Dans le mode en ligne, les deux sous-réseaux situés au-delà d'un point de branchement sont exécutés l'un après l'autre, de haut en bas.
Si vous déplacez l'élément de branchement depuis la Boîte à outils ou une autre position au sein du réseau, les positions d'insertion possibles seront indiquées par des étiquettes de position de couleur grise.
Un branchement peut être inséré aux endroits suivants :
oau niveau des connecteurs d'entrée des modules qui ne sont pas positionnés dans un sous-réseau
oau niveau des connecteurs de sortie (position du curseur 4) d'un module non connecté (y compris indirectement) à l'entrée d'un autre module au sein d'un sous-réseau
oau niveau du connecteur entre des contacts et des bobinages (position du curseur 10)
oau niveau d'un contact (position du curseur 8)
Il n'est pas possible d'insérer un branchement à l'intérieur de groupes de contact ni l'intérieur de plusieurs groupes d'affectation.
Chaque sous-réseau se voit attribuer sa propre étiquette, symbolisée par un rectangle vertical et qui fait office de position du curseur 11 possible pour sélectionner le sous-réseau.
Étiquettes de sous-réseau au sein d'un réseau FBD
Chaque sous-réseau peut se voir attribuer un autre branchement, donc plusieurs branches, ce qui permet de dériver un grand nombre de sous-réseaux au sein du réseau principal. Pour ajouter de nouvelles branches à des branches existantes, se référer aux commandes : Insérer branchement de ligne en haut et Insérer branchement de ligne en bas.
Pour plus d'informations sur les branchements de sous-réseaux, voir Branchement ou bobinage en suspens dans FBD/LD/IL.
Cette commande n'est pas disponible dans l'éditeur IL. Les réseaux comportant des éléments de branchement ne peuvent pas être convertis en IL.
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.