Raccourci : CTRL + MAJ + B
La commande FBD/LD/IL > Insérer module vide est utilisée pour insérer un élément de module vide dans un réseau.
Pour obtenir des informations détaillées sur l'insertion de modules dans l'éditeur FBD/LD/IL, reportez-vous au chapitre Insertion de module. Contrairement à cette commande, lors de l'insertion d'un module vide, au lieu d'ouvrir l'Aide à la saisie, le champ d'instance situé au-dessus du module s'ouvrira automatiquement.
Déterminez le type de module nécessaire :
oSi le module est destiné à représenter un bloc fonctionnel, entrez le nom de la variable d'instance souhaitée, puis validez l'entrée en appuyant sur la touche RETOUR. Vous pouvez également utiliser l'Aide à la saisie pour saisir le nom d'une instance déjà existante. Une fois qu'une variable d'instance déjà déclarée a été insérée, le bloc fonctionnel s'affiche en conséquence. Si vous entrez le nom d'une instance encore inconnue, vous devez spécifier le nom du bloc fonctionnel souhaité. Pour cela, une fois que l'entrée du nom d'instance a été validée, le focus d'entrée bascule automatiquement sur le champ d'édition du type de module. Dans cas, l'Aide à la saisie proposera uniquement des blocs fonctionnels.
oSi le module est destiné à représenter un opérateur, un programme, une fonction ou une interface, appuyez sur la Flèche vers le bas au mpoment où le curseur est placé dans le champ d'instance. Le focus d'entrée bascule sur le champ du type de module ( à l'intérieur du module), dans lequel vous pouvez entrer respectivement l'opérateur, le programme, la fonction ou nom de l'interface, soit directement, soit via l'assistant à la saisie. Une fois cette saisie terminée, le module s'affiche.
Dans l'éditeur IL, les instructions correspondantes sont insérées.