Importer / Exporter Vijeo-Designer Projet
La commande Importer le projet Vijeo-Designer permet d'importer un projet Vijeo-Designer dans un projet EcoStruxure Machine Expert.
La commande Exporter le projet Vijeo-Designer permet d'exporter un projet Vijeo-Designer depuis un projet EcoStruxure Machine Expert.
Un seul projet EcoStruxure Machine Expert est créé, quel que soit le nombre d'IHM.
NOTE : Le projet Vijeo-Designer importé remplacera les applications IHM existantes du projet EcoStruxure Machine Expert, le cas échéant.
Importation d'un projet Vijeo-Designer dans EcoStruxure Machine Expert
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans EcoStruxure Machine Expert, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez la commande Importer un projet Vijeo-Designer.... Résultat : une boîte de dialogue de navigation apparaît. |
2 |
Recherchez le dossier contenant le projet Vijeo-Designer à importer, sélectionnez le fichier VDZ et cliquez sur Ouvrir. Résultat : Le projet Vijeo-Designer sélectionné est fusionné avec le projet EcoStruxure Machine Expert qui existe déjà. |
Exportation d'un projet Vijeo-Designer à partir de EcoStruxure Machine Expert
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans EcoStruxure Machine Expert, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez la commande Exporter un projet Vijeo-Designer.... Résultat : une boîte de dialogue de navigation apparaît. |
2 |
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier VDZ exporté et cliquez sur Enregistrer. Résultat : Le projet Vijeo-Designer extrait est enregistré au format VDZ et peut être ouvert dans Vijeo-Designer. |
NOTE : les fichiers VDZ n'incluent que le composant d'application IHM exporté à partir de l'application Vijeo-Designer. Ils ne contiennent pas les éléments de commande de l'appareil.
Pour les contrôleurs IHM, exportez, puis réimportez les composants d'application (comme les POU, les tâches et la configuration de symbole) ainsi que les appareils de bus de terrain à l'aide des commandes Projet > Exporter… et Projet > Importer….